• Image
  • Nom de produit
  • Matériau
  • Rugosité des parties en contact
  • Max. pression du process
  • Conformité et approbations
G06 - G 1/2 A ISO 228-1
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Catégorie

Raccord de process

Raccord l’instrument

Image Nom de produit Matériau Rugosité des parties en contact Max. pression du process Conformité et approbations
ZPW1-723

Numéro d'article: 11177268

Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Max. pression du process
  • 100 bar
Renseigner
ZPT4 Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Rugosité des parties en contact
  • Ra ≤ 0,8 µm (ISO 2852 (Tri-Clamp) / connexion de soudage)
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet