• Image
  • Nom de produit
  • Vue d'ensemble

Filtrer les résultats

Product group

Material

Inner diameter

External diameter

Length of tube

Image Nom de produit Vue d'ensemble
Tube Module 6 mm M47 hard anodized

Numéro d'article: 11185372

Vue d'ensemble
    • modular extension of the lens protection
    • thread: M47
    • length 6 mm
Renseigner
Tube Module 6 mm M62 hard anodized

Numéro d'article: 11185376

Vue d'ensemble
    • modular extension of the lens protection
    • thread: M62
    • length 6 mm
Renseigner
Tube Module 6 mm M62 V4A

Numéro d'article: 11704016

Vue d'ensemble
    • modular extension of the lens protection (for Housing base set C V4A VCXG.I r IP65/67)
    • material: stainless steel
    • thread: M62
    • length 6 mm
Renseigner
Tube Module 6 mm M92 hard anodized

Numéro d'article: 11704395

Vue d'ensemble
    • modular extension of the lens protection
    • thread: M92
    • length 6 mm
Renseigner
XC Tube Module 6mm

Numéro d'article: 11115649

Vue d'ensemble
    • modular extension of the lens protection of C-mount lenses
    • thread: M47
    • length 6 mm
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet