• Image
  • Nom de produit
  • Vue d'ensemble

Filtrer les résultats

Product group

Data interface

Cable length [m]

Material

External diameter

Image Nom de produit Vue d'ensemble
Shielded cable 3 wires, 10,0 m

Numéro d'article: 11002561

Vue d'ensemble
    • shielded power cable
    • M8/3-pin female connector to open wires
    • cable carrier compatible
    • length 10,0 m
Renseigner
Shielded cable 4 wires, 10,0 m

Numéro d'article: 11008778

Vue d'ensemble
    • shielded process interface cable (trigger and flash)
    • M8/4-pin female connector to open wires
    • cable carrier compatible
    • length 10,0 m
Renseigner
Shielded cable 4 wires, 5,0 m

Numéro d'article: 10170032

Vue d'ensemble
    • shielded process interface cable (trigger and flash)
    • M8/4-pin female connector to open wires
    • cable carrier compatible
    • length 5,0 m
Renseigner
Fiber Optical Cable XSsh/LC, IP67, 20,0m

Numéro d'article: 11213911

Vue d'ensemble
    • Fiber Optical cable for 10-GigE connection, multi mode
    • SFP+ module to SFP+ module (SFP+ modules are not included and have to be ordered separately)
    • high robustness - crush resistance 2100 N/cm
    • length 20.0m
    • IP65/67 in combination with “Housing Cable Adapter SFP+/IP67”
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet