• Image
  • Nom de produit
  • Vue d'ensemble

Filtrer les résultats

Product group

Data interface

Cable length [m]

Suitable for operation with max 60 V (nominal 48 V)

Material

External diameter

Image Nom de produit Vue d'ensemble
Cable GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, flex v2

Numéro d'article: 11173257

Vue d'ensemble
    • Gigabit Ethernet interface cable
    • CAT5e
    • RJ45 (screw lock) to RJ45
    • suitable for cable carrier and torsion applications
    • length 20,0 m
Renseigner
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, chain

Numéro d'article: 11150188

Vue d'ensemble
    • Gigabit Ethernet interface cable
    • CAT6
    • RJ45 (screw lock) to RJ45
    • cable carrier compatible
    • length 20,0 m
Renseigner
Cable GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex

Numéro d'article: 11196995

Vue d'ensemble
    • Gigabit Ethernet interface cable
    • CAT6A
    • M12/8-pin connector, X-coded (screw lock) to RJ45
    • cable carrier compatible
    • length 20,0 m
Renseigner
ESG 34JP2000GS

Numéro d'article: 11195099

Vue d'ensemble
    • shielded process interface cable
    • M12/12-pin female connector to open wires
    • cable carrier compatible
    • suitable for robotic applications (+/- 180°/m, min. 500.000 torsion cycles)
    • length 20,0 m
Renseigner
ESW 33JP2000GS

Numéro d'article: 11195096

Vue d'ensemble
    • shielded process interface cable
    • 90° angled M12/12-pin female connector to open wires
    • cable carrier compatible
    • suitable for robotic applications (+/- 180°/m, min. 500.000 torsion cycles)
    • length 20,0 m
Renseigner
Fiber Optical Cable XSsh/LC, IP67, 20,0m

Numéro d'article: 11213911

Vue d'ensemble
    • Fiber Optical cable for 10-GigE connection, multi mode
    • SFP+ module to SFP+ module (SFP+ modules are not included and have to be ordered separately)
    • high robustness - crush resistance 2100 N/cm
    • length 20.0m
    • IP65/67 in combination with “Housing Cable Adapter SFP+/IP67”
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet