• Image
  • Nom de produit
  • Vue d'ensemble

Filtrer les résultats

Product group

Material

Inner diameter

External diameter

Length of tube

Material of cover glass

Image Nom de produit Vue d'ensemble
Tube M92 hard anodized PMMA

Numéro d'article: 11704312

Vue d'ensemble
    • hard anodized lens protection with M92 thread
    • optional tube extension with Tube Module 6mm (11704395) or Tube Module (11704397), length 12 mm. Use of several Tube Modules possible.
    • thread: M92
    • length 70 mm
Renseigner
Tube Module 12 mm M92 hard anodized

Numéro d'article: 11704397

Vue d'ensemble
    • modular extension of the lens protection
    • thread: M92
    • length 12 mm
Renseigner
Tube Module 36 mm M92 hard anodized

Numéro d'article: 11704394

Vue d'ensemble
    • modular extension of the lens protection
    • thread: M92
    • length 36 mm
Renseigner
Tube Module 6 mm M92 hard anodized

Numéro d'article: 11704395

Vue d'ensemble
    • modular extension of the lens protection
    • thread: M92
    • length 6 mm
Renseigner
Tube Adapter D M92 hard anodized

Numéro d'article: 11704311

Vue d'ensemble
    • adapter to mount the Tube M92 hard anodized (11704312) to VCX.I and VAX cameras
    • thread: M92
    • length 2 mm
Renseigner
Tube Adapter E M92 hard anodized

Numéro d'article: 11704315

Vue d'ensemble
    • adapter to mount the Tube M92 hard anodized (11704312) to VLXT cameras with EF-mount
    • thread: M92
    • length 2 mm
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet