• Image
  • Nom de produit
  • Vue d'ensemble

Filtrer les résultats

Product group

Data interface

Cable length [m]

Material

External diameter

Image Nom de produit Vue d'ensemble
Cable GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex

Numéro d'article: 11185139

Vue d'ensemble
    • Gigabit Ethernet interface cable
    • CAT6A
    • M12/8-pin connector, X-coded (screw lock) to RJ45
    • cable carrier compatible
    • length 2,0 m
Renseigner
Cable GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex

Numéro d'article: 11185190

Vue d'ensemble
    • Gigabit Ethernet interface cable
    • CAT6A
    • M12/8-pin connector, X-coded (screw lock) to RJ45
    • cable carrier compatible
    • length 30,0 m
Renseigner
Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex

Numéro d'article: 11195761

Vue d'ensemble
    • Gigabit Ethernet interface cable
    • CAT6A
    • M12/8-pin connector, X-coded (screw lock) to RJ45
    • cable carrier compatible
    • length 10,0 m
Renseigner
Cable GigE M12X/RJ45, STP 15.0m, flex

Numéro d'article: 11195762

Vue d'ensemble
    • Gigabit Ethernet interface cable
    • CAT6A
    • M12/8-pin connector, X-coded (screw lock) to RJ45
    • cable carrier compatible
    • length 15,0 m
Renseigner
Cable GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex

Numéro d'article: 11196995

Vue d'ensemble
    • Gigabit Ethernet interface cable
    • CAT6A
    • M12/8-pin connector, X-coded (screw lock) to RJ45
    • cable carrier compatible
    • length 20,0 m
Renseigner
Cable GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex

Numéro d'article: 11195760

Vue d'ensemble
    • Gigabit Ethernet interface cable
    • CAT6A
    • M12/8-pin connector, X-coded (screw lock) to RJ45
    • cable carrier compatible
    • length 5,0 m
Renseigner
Cable GigE M12X/RJ45, STP, 10.0m, flex, 90°

Numéro d'article: 11195122

Vue d'ensemble
    • Gigabit Ethernet interface cable
    • CAT6A
    • M12/8-pin connector, X-coded (screw lock), 90° angled to RJ45
    • cable carrier compatible
    • suitable for robotic applications (+/- 180°/ 0.5 m, min. 1.000.000 torsion cycles)
    • length 10,0 m
Renseigner
Cable GigE M12X/RJ45, STP, 5.0m, flex, 90°

Numéro d'article: 11195123

Vue d'ensemble
    • Gigabit Ethernet interface cable
    • CAT6A
    • M12/8-pin connector, X-coded (screw lock), 90° angled to RJ45
    • cable carrier compatible
    • suitable for robotic applications (+/- 180°/ 0.5 m, min. 1.000.000 torsion cycles)
    • length 5,0 m
Renseigner
Fiber Optical Cable SFP+/SFP+, 10,0 m

Numéro d'article: 11214518

Vue d'ensemble
    • Fiber Optical cable for 10-GigE connection
    • SFP+ module to SFP+ module (direct attached)
    • length 10.0 m
    • Juniper Coding
Renseigner
Fiber Optical Cable SFP+/SFP+, 10,0 m, flex

Numéro d'article: 11214517

Vue d'ensemble
    • Fiber Optical cable for 10-GigE connection
    • SFP+ module to SFP+ module (direct attached)
    • cable carrier compatible
    • suitable for robotic applications
    • length 10.0 m
    • Juniper Coding
Renseigner
Fiber Optical Cable XSsh/LC, IP67, 20,0m

Numéro d'article: 11213911

Vue d'ensemble
    • Fiber Optical cable for 10-GigE connection, multi mode
    • SFP+ module to SFP+ module (SFP+ modules are not included and have to be ordered separately)
    • high robustness - crush resistance 2100 N/cm
    • length 20.0m
    • IP65/67 in combination with “Housing Cable Adapter SFP+/IP67”
Renseigner
Housing Cable Adapter SFP+/IP67

Numéro d'article: 11213914

Vue d'ensemble
    • Housing adapter for VLXT.FO cameras
    • use in combination with Harting fiber optical cable IP67 (11213911) to reach IP 65/67 protection class
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet