• Image
  • Nom de produit
  • Sensor data
  • Data interface
  • Auto Functions
  • Process Synchronization
  • Time synchronization IEEE 1588

Filtrer les résultats

Product group

Resolution

Frame rate

Data interface

Power supply

Protection class

Mono/Color

Sensor

Pixel size

Sensor type

Shutter type

Operating temperature

Auto Functions

Image Pre-processing

Acquisition / Interface

Process Synchronization

Image Nom de produit Sensor data Data interface Auto Functions Process Synchronization Time synchronization IEEE 1588
VCXG-65C.R

Numéro d'article: 11175750

Sensor data
  • Sony IMX178
  • Color
  • 1/1.8″ CMOS
  • Rolling shutter
  • Global reset shutter
  • 3072 × 2048 px
  • 2.4 × 2.4 µm
  • 19 fps
Data interface
  • Gigabit Ethernet
Auto Functions
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
  • White Balance Auto
  • Color Transformation Auto
Process Synchronization
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Renseigner
VCXG-65M.R

Numéro d'article: 11175757

Sensor data
  • Sony IMX178
  • Mono
  • 1/1.8″ CMOS
  • Rolling shutter
  • Global reset shutter
  • 3072 × 2048 px
  • 2.4 × 2.4 µm
  • 19 fps
Data interface
  • Gigabit Ethernet
Auto Functions
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Process Synchronization
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Renseigner
VCXU-65C.R

Numéro d'article: 11175751

Sensor data
  • Sony IMX178
  • Color
  • 1/1.8″ CMOS
  • Rolling shutter
  • Global reset shutter
  • 3072 × 2048 px
  • 2.4 × 2.4 µm
  • 47 fps
Data interface
  • USB 3.0
Auto Functions
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
  • White Balance Auto
  • Color Transformation Auto
Process Synchronization
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Renseigner
VCXU-65M.R

Numéro d'article: 11175758

Sensor data
  • Sony IMX178
  • Mono
  • 1/1.8″ CMOS
  • Rolling shutter
  • Global reset shutter
  • 3072 × 2048 px
  • 2.4 × 2.4 µm
  • 47 fps
Data interface
  • USB 3.0
Auto Functions
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Process Synchronization
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet