• Image
  • Nom de produit
  • Sensor data
  • Data interface
  • Auto Functions
  • Process Synchronization
  • Time synchronization IEEE 1588

Filtrer les résultats

Product group

Resolution

Frame rate

Data interface

Power supply

Protection class

Mono/Color

Sensor

Pixel size

Sensor type

Shutter type

Operating temperature

Image Nom de produit Sensor data Data interface Auto Functions Process Synchronization Time synchronization IEEE 1588
LXC-500C

Numéro d'article: 11188974

Sensor data
  • ams (CMOSIS) CMV50000
  • Color
  • 35 mm CMOS
  • Global shutter
  • 7920 × 6004 px
  • 4.6 × 4.6 µm
  • 15 fps
Data interface
  • Camera Link® Full
Renseigner
LXC-500M

Numéro d'article: 11188975

Sensor data
  • ams (CMOSIS) CMV50000
  • Mono
  • 35 mm CMOS
  • Global shutter
  • 7920 × 6004 px
  • 4.6 × 4.6 µm
  • 15 fps
Data interface
  • Camera Link® Full
Renseigner
LXG-500C

Numéro d'article: 11188976

Sensor data
  • ams (CMOSIS) CMV50000
  • Color
  • 35 mm CMOS
  • Global shutter
  • 7920 × 6004 px
  • 4.6 × 4.6 µm
  • 5 fps
Data interface
  • Dual Gigabit Ethernet
Renseigner
LXG-500M

Numéro d'article: 11188977

Sensor data
  • ams (CMOSIS) CMV50000
  • Mono
  • 35 mm CMOS
  • Global shutter
  • 7920 × 6004 px
  • 4.6 × 4.6 µm
  • 5 fps
Data interface
  • Dual Gigabit Ethernet
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet