• Image
  • Nom de produit
  • Plage de mesure
  • Résolution
  • Précision (+25 °C)
  • Interface
±10°/±30°/±45°/±60°
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Measuring range

Accuracy (+25 °C)

Interface

Connection

Protection EN 60529

Image Nom de produit Plage de mesure Résolution Précision (+25 °C) Interface
GIM140R - 2 dimension, analogique Plage de mesure
  • ±10°/±30°/±45°/±60°
Résolution
  • 0,05 °
Précision (+25 °C)
  • ±0,4°
Interface
  • Analogique (4...20 mA / 0,5...4,5 V / 0...10 V)
Renseigner
GIM140R - 2 dimension, CANopen® Plage de mesure
  • ±10°/±30°/±45°/±60°
Résolution
  • 0,1 °
Précision (+25 °C)
  • Typ. ±0,2°
Interface
  • CANopen®
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet