• Image
  • Nom de produit
  • Plage de mesure
  • Résolution
  • Précision (+25 °C)
  • Interface

Filtrer les résultats

Measuring range

Accuracy (+25 °C)

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Image Nom de produit Plage de mesure Résolution Précision (+25 °C) Interface
GIM140R - 1 dimension, CANopen® Plage de mesure
  • 0...360°
Résolution
  • 0,1 °
Précision (+25 °C)
  • Typ. ±0,2°
Interface
  • CANopen®
Renseigner
GIM140R - 2 dimension, CANopen® Plage de mesure
  • ±10°/±30°/±45°/±60°
Résolution
  • 0,1 °
Précision (+25 °C)
  • Typ. ±0,2°
Interface
  • CANopen®
Renseigner
GIM500R - 1 dimension Plage de mesure
  • 0...90°, 0...120°, 0...180°, 0...270°, 0...360°
Résolution
  • 0,01 ° CANopen®
  • 0,01 ° SAE J1939
  • 12 bits Analogique
Précision (+25 °C)
  • Typ. ±0,1°
Interface
  • CANopen®
  • SAE J1939
  • Analogique (4...20 mA / 0,5...4,5 V / 0...5 V / 0...10 V)
Renseigner
GIM500R - 2 dimension Plage de mesure
  • ±10°/±30°/±45°/±60°/±90°
Résolution
  • 0,01 ° CANopen®
  • 0,01 ° SAE J1939
  • 12 bits Analogique
Précision (+25 °C)
  • Typ. ±0,1°
Interface
  • CANopen®
  • SAE J1939
  • Analogique (4...20 mA / 0,5...4,5 V / 0...5 V / 0...10 V)
Renseigner
GNAMG Plage de mesure
  • ±15°/±30°/±60° (bidirectionnelle)
  • 360° (unidirectionnelle)
Résolution
  • 0,001 … 1 ° (Plage de mesure 15°, 30°, 60°)
  • 0,1 … 1 ° (Plage de mesure 360°)
Précision (+25 °C)
  • ±0,1° (Plage de mesure 15°)
  • ±0,2° (Plage de mesure 30°, 60°, 360°)
Interface
  • CANopen®
  • Profibus-DPV0
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet