• Image
  • Nom de produit
  • Plage de mesure
  • Résolution
  • Interface
±250°/s (gyroscope, triaxiale, Axe Z 125°/s)
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Measuring range

Image Nom de produit Plage de mesure Résolution Interface
GIM700DR - 2 dimension Plage de mesure
  • ±90° (Inclinomètres, ±180° sur demande)
  • ±6 g (accéléromètres, triaxiale)
  • ±250°/s (gyroscope, triaxiale, Axe Z 125°/s)
Résolution
  • 0,01 ° (réglable, Défaut: 0,1°)
Interface
  • CANopen®
  • SAE J1939
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet