• Image
  • Nom de produit
  • Plage de mesure
  • Résolution
  • Interface
±90° (Inclinomètres, ±180° sur demande)
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Measuring range

Resolution

Image Nom de produit Plage de mesure Résolution Interface
GIM700DR - 2-dimensional Plage de mesure
  • ±90° (inclination sensor, ±180° on request)
  • ±6 g (accelerometer, triaxial)
  • ±250°/s (gyroscope, triaxial, Z-axis 125°/s)
Résolution
  • 0.01 ° (configurable, Default: 0.1°)
Interface
  • CANopen®
  • SAE J1939
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet