• Image
  • Nom de produit
  • Application area
  • Allongement nominal
  • Dimensions
  • Liaison mécanique
  • Signal de sortie
26 mm x 17 mm x 70 mm
0 ... 250 μm/m
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Application area

Signal de sortie

Dimensions

Allongement nominal

Image Nom de produit Application area Allongement nominal Dimensions Liaison mécanique Signal de sortie
DST53-A250I

Numéro d'article: 11244457

Application area
  • Applications industrielles en intérieur
Allongement nominal
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • 4 ... 20 mA
  • IO-Link
Renseigner
DST53-A250L

Numéro d'article: 11244458

Application area
  • Applications industrielles en intérieur
Allongement nominal
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • IO-Link
Renseigner
DST53-A250P

Numéro d'article: 11244459

Application area
  • Applications industrielles en intérieur
Allongement nominal
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • mV/V
Renseigner
DST53-A250U

Numéro d'article: 11244456

Application area
  • Applications industrielles en intérieur
Allongement nominal
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • ± 10 VDC
  • IO-Link
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet