• Image
  • Nom de produit
  • Application area
  • Allongement nominal
  • Dimensions
  • Liaison mécanique
  • Signal de sortie
CANopen DS404
Applications extérieures difficiles
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Application area

Signal de sortie

Dimensions

Allongement nominal

Image Nom de produit Application area Allongement nominal Dimensions Liaison mécanique Signal de sortie
DST55R-28.100.TC1.A5

Numéro d'article: 11206653

Application area
  • Applications extérieures difficiles
Allongement nominal
  • 0 ... 100 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Liaison mécanique
  • 2 x M8 Vis
Signal de sortie
  • CANopen DS404
Renseigner
DST55R-28.102.TC1.A5

Numéro d'article: 11206662

Application area
  • Applications extérieures difficiles
Allongement nominal
  • 0 ... 1000 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Liaison mécanique
  • 2 x M8 Vis
Signal de sortie
  • CANopen DS404
Renseigner
DST55R-28.202.TC1.A5

Numéro d'article: 11236366

Application area
  • Applications extérieures difficiles
Allongement nominal
  • 0 ... 2000 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Liaison mécanique
  • 2 x M8 Vis
Signal de sortie
  • CANopen DS404
Renseigner
DST55R-28.250.TC1.A5

Numéro d'article: 11206654

Application area
  • Applications extérieures difficiles
Allongement nominal
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Liaison mécanique
  • 2 x M8 Vis
Signal de sortie
  • CANopen DS404
Renseigner
DST55R-28.500.TC1.A5

Numéro d'article: 11206661

Application area
  • Applications extérieures difficiles
Allongement nominal
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Liaison mécanique
  • 2 x M8 Vis
Signal de sortie
  • CANopen DS404
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet