• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Application area
  • Nominal strain
  • Dimensions
  • Mechanical mounting
  • Output signal
  • Availability
0 ... 1000 μm/m
Applications extérieures difficiles
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Application area

Signal de sortie

Dimensions

Allongement nominal

Obraz Nazwa produktu Application area Nominal strain Dimensions Mechanical mounting Output signal Availability
DST55R-28.102.TC1.A5

Nr artykułu: 11206662

Application area
  • Harsh outdoor environment
Nominal strain
  • 0 ... 1000 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Mechanical mounting
  • 2 x M8 screws
Output signal
  • CANopen DS404
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
DST55R-28.102.TI1.A5

Nr artykułu: 11707528

Application area
  • Harsh outdoor environment
Nominal strain
  • 0 ... 1000 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Mechanical mounting
  • 2 x M8 screws
Output signal
  • 4 ... 20 mA
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
DST55R-28.102.TU1.A5

Nr artykułu: 11206666

Application area
  • Harsh outdoor environment
Nominal strain
  • 0 ... 1000 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Mechanical mounting
  • 2 x M8 screws
Output signal
  • ± 10 VDC
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt