• Image
  • Nom de produit
  • Application area
  • Allongement nominal
  • Dimensions
  • Liaison mécanique
  • Signal de sortie
0 ... 2000 μm/m
Applications extérieures difficiles
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Application area

Signal de sortie

Dimensions

Allongement nominal

Image Nom de produit Application area Allongement nominal Dimensions Liaison mécanique Signal de sortie
DST55R-28.202.TC1.A5

Numéro d'article: 11236366

Application area
  • Applications extérieures difficiles
Allongement nominal
  • 0 ... 2000 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Liaison mécanique
  • 2 x M8 Vis
Signal de sortie
  • CANopen DS404
Renseigner
DST55R-28.202.TI1.A5

Numéro d'article: 11707529

Application area
  • Applications extérieures difficiles
Allongement nominal
  • 0 ... 2000 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Liaison mécanique
  • 2 x M8 Vis
Signal de sortie
  • 4 ... 20 mA
Renseigner
DST55R-28.202.TU1.A5

Numéro d'article: 11707530

Application area
  • Applications extérieures difficiles
Allongement nominal
  • 0 ... 2000 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Liaison mécanique
  • 2 x M8 Vis
Signal de sortie
  • ± 10 VDC
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet