• Image
  • Nom de produit
  • Style
  • Raccord process
  • Plage de mesure

Filtrer les résultats

Style

Compliance and approvals

Process connection

Sensor length

Measuring range

Media

Image Nom de produit Style Raccord process Plage de mesure
FlexFlow PF20S Style
  • Transmetteur compact
Raccord process
  • Standard industriel
  • Joint conique M18x1.5
  • G 1/2 A ISO 228-1 avec cône
  • Raccord de compression Ø 6
Plage de mesure
  • 10 … 400 cm/s
Renseigner
FlexFlow PF20H Style
  • Transmetteur compact
Raccord process
  • Adaptatieur hygiénique
  • G 1/2 A hygiénique
  • G 1/2 A étanchéité hygiénique
  • BHC
  • Tri-Clamp Ø 34.0
  • Tri-Clamp Ø 50.5
  • Tri-Clamp Ø 64.0
  • Varivent® DN 25; 1" (Type F), Ø 50
  • Varivent® DN 32 … 125; 1 1/2" … 6" (Type N), Ø 68
  • DIN 11851 (raccord laiterie), DN 25
  • DIN 11851 (raccord laiterie), DN 40
  • DIN 11851 (raccord laiterie), DN 50
Plage de mesure
  • 10 … 400 cm/s
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet