• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Plage de détection Sd
  • Particularités

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Portée max.

Boîtier

Circuit de sortie/Interface

Version du boîtier

Version de raccordement

Propriétés spéciale

Température de fonctionnement

Caractère réglable

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Plage de détection Sd Particularités
U300.D50-DPMJ.72N

Numéro d'article: 11219488

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 15 … 500 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Renseigner
U300.P50-GP1J.72N

Numéro d'article: 11219506

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • IO-Link
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 15 … 500 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Renseigner
U300.P50-GP2J.72N

Numéro d'article: 11219504

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plastique
  • Détecteur à ultrasons à 2 seuils
Plage de détection Sd
  • 15 … 500 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Renseigner
U300.R50-GP1J.72N

Numéro d'article: 11219508

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
  • IO-Link
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 0 … 500 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Renseigner
UR12.D50-UA1E.7BF

Numéro d'article: 11704840

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • retro
Boîtier
  • 12 mm x 50 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 15 … 500 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Renseigner
UNDK 10N8914

Numéro d'article: 10161455

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • figurine
Boîtier
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 10 … 200 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO) / à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Renseigner
UNDK 10N8914/KS35A

Numéro d'article: 10161456

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • figurine
Boîtier
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 10 … 200 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO) / à ouverture (NC)
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Renseigner
UNDK 10N8914/S35A

Numéro d'article: 10161446

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • figurine
Boîtier
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 10 … 200 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO) / à ouverture (NC)
  • Connecteur M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Renseigner
UNDK 10P8914

Numéro d'article: 10161451

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • figurine
Boîtier
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 10 … 200 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO) / à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Renseigner
UNDK 10P8914/KS35A

Numéro d'article: 10161452

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • figurine
Boîtier
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 10 … 200 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO) / à ouverture (NC)
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Renseigner
UNDK 10P8914/S35A

Numéro d'article: 10159081

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • figurine
Boîtier
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 10 … 200 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO) / à ouverture (NC)
  • Connecteur M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Renseigner
UNDK 10U6914

Numéro d'article: 10161449

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • figurine
Boîtier
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 20 … 200 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble PUR 4 x 0,08, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Renseigner
UNDK 10U6914/KS35A

Numéro d'article: 10161450

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • figurine
Boîtier
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 20 … 200 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Renseigner
UNDK 10U6914/S35A

Numéro d'article: 10161448

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • figurine
Boîtier
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 20 … 200 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet