• Image
  • Nom de produit
  • FS-Range
  • Précision initiale
  • Stabilité thermique
Céramique avec remplissage d'huile
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Process connection

Compliance and approvals

Applications

FS-Range

Initial accuracy

Pressure cell

Temperature stability

Rise time (10 … 90 %)

Maximum Media temperature

Max. turndown ratio

Switching output

Display

Absoulte pressure measurement

Image Nom de produit FS-Range Précision initiale Stabilité thermique
YTED hygienic FS-Range
  • Le plus bas (jusqu'à 2 bar)
  • Très bas (jusqu'à 10 bar)
  • Moyen (jusqu'à 40 bar)
Précision initiale
  • 0.5 - 0.7 % FS
Stabilité thermique
  • Stable (de 0.2 % FS / 10 K)
Renseigner
TED hygienic FS-Range
  • Le plus bas (jusqu'à 2 bar)
  • Très bas (jusqu'à 10 bar)
  • Moyen (jusqu'à 40 bar)
  • Haut
Précision initiale
  • 0.5 - 0.7 % FS
Stabilité thermique
  • Stable (de 0.2 % FS / 10 K)
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet