• Image
  • Nom de produit
  • FS-Range
  • Précision initiale
  • Stabilité thermique

Filtrer les résultats

Process connection

Compliance and approvals

IO-Link 1.1

Applications

FS-Range

Initial accuracy

Pressure cell

Temperature stability

Rise time (10 … 90 %)

Maximum Media temperature

Ambient extreme temperature

Max. turndown ratio

Switching output

Absoulte pressure measurement

Image Nom de produit FS-Range Précision initiale Stabilité thermique
PBMH FS-Range
  • Le plus bas (jusqu'à 2 bar)
  • Très bas (jusqu'à 10 bar)
  • Moyen (jusqu'à 40 bar)
  • Minimaliste (jusqu'à 10 bar)
Précision initiale
  • ≤ 0.1 % FS
  • ≤ 0.25 - 0.3 % FS
Stabilité thermique
  • Le plus haute stabilité (jusqu'à 0.1 % FS / 10 K)
Renseigner
PBMH autoclavable FS-Range
  • Le plus bas (jusqu'à 2 bar)
  • Très bas (jusqu'à 10 bar)
  • Moyen (jusqu'à 40 bar)
  • Minimaliste (jusqu'à 10 bar)
Précision initiale
  • ≤ 0.1 % FS
  • ≤ 0.25 - 0.3 % FS
Stabilité thermique
  • Le plus haute stabilité (jusqu'à 0.1 % FS / 10 K)
Renseigner
PP20H FS-Range
  • Le plus bas (jusqu'à 2 bar)
  • Très bas (jusqu'à 10 bar)
  • Moyen (jusqu'à 40 bar)
  • Minimaliste (jusqu'à 10 bar)
Précision initiale
  • ≤ 0.5 - 0.7 % FS
Stabilité thermique
  • Le plus haute stabilité (jusqu'à 0.1 % FS / 10 K)
Renseigner
PBMN flush FS-Range
  • Le plus bas (jusqu'à 2 bar)
  • Très bas (jusqu'à 10 bar)
  • Moyen (jusqu'à 40 bar)
  • Haut
  • Minimaliste (jusqu'à 10 bar)
Précision initiale
  • ≤ 0.1 % FS
  • ≤ 0.25 - 0.3 % FS
  • ≤ 0.5 - 0.7 % FS
Stabilité thermique
  • Le plus haute stabilité (jusqu'à 0.1 % FS / 10 K)
Renseigner
PBMN low pressure FS-Range
  • Le plus bas (jusqu'à 2 bar)
  • Très bas (jusqu'à 10 bar)
  • Moyen (jusqu'à 40 bar)
  • Minimaliste (jusqu'à 10 bar)
Précision initiale
  • ≤ 0.1 % FS
  • ≤ 0.25 - 0.3 % FS
  • ≤ 0.5 - 0.7 % FS
Stabilité thermique
  • Le plus haute stabilité (jusqu'à 0.1 % FS / 10 K)
Renseigner
PBMN high pressure FS-Range
  • Haut
  • Le plus haut
Précision initiale
  • ≤ 0.1 % FS
  • ≤ 0.25 - 0.3 % FS
  • ≤ 0.5 - 0.7 % FS
Stabilité thermique
  • Le plus haute stabilité (jusqu'à 0.1 % FS / 10 K)
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet