• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
  • Etage de sortie
  • Certificat

Filtrer les résultats

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Output stages

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe Etage de sortie Certificat
HOGS 100 S Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Etage de sortie
  • SinCos 1 Vcc
Certificat
  • CE
  • Certification PL d / SIL2 conforme à EN ISO 13849-1 et EN 62061
  • Certification UL/E217823
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet