• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
  • Etage de sortie
  • Certificat

Filtrer les résultats

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Output stages

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe Etage de sortie Certificat
EIL576S-T Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 mm (traversant)
  • ø12 mm (traversant)
  • ø14 mm (traversant)
Etage de sortie
  • SinCos 1 Vcc
Certificat
  • SIL2 (DIN EN IEC 61508-1:2010 / IEC 61800-5-2:2016 Catégorie 3, PLd EN ISO 13849-1:2015) Lors de l'application redondante: SIL3 (DIN EN IEC 61508-1:2010 / IEC 61800-5-2:2016 Catégorie 4, PLe EN ISO 13849-1:2015)
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet