• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
  • Nombre de pas par tour
  • Nombre de tours
  • Interface

Filtrer les résultats

Solid shaft

Hollow shaft

Interface

Protection EN 60529

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe Nombre de pas par tour Nombre de tours Interface
MAGRES EAM360-B - CANopen® Taille (bride)
  • ø36 mm
Type d’axe
  • ø10...15 mm (non traversant)
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤262144 / 18 bits
Interface
  • CANopen®
  • CANopen®-Lift
  • CANopen® + incrémentales
Renseigner
MAGRES EAM360-S - CANopen® Taille (bride)
  • ø36 mm
Type d’axe
  • ø10 x 16 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤262144 / 18 bits
Interface
  • CANopen®
  • CANopen®-Lift
  • CANopen® + incrémentales
Renseigner
MAGRES EAM360-B - SSI Taille (bride)
  • ø36 mm
Type d’axe
  • ø10...15 mm (non traversant)
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤262144 / 18 bits
Interface
  • SSI
  • SSI + incrémentales
Renseigner
MAGRES EAM360-S - SSI Taille (bride)
  • ø36 mm
Type d’axe
  • ø10 x 16 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤262144 / 18 bits
Interface
  • SSI
  • SSI + incrémentales
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet