• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
  • Nombre de pas par tour
  • Nombre de tours
  • Interface

Filtrer les résultats

Model

Function

Size (flange)

Principe de détection

Solid shaft

Steps per turn

Number of turns

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe Nombre de pas par tour Nombre de tours Interface
optoTurn EAL580-SV - EtherCAT Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 x 10 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • ≤262144 / 18 bits (ajustable)
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits (ajustable)
Interface
  • EtherCAT
Renseigner
optoTurn EAL580-SV - EtherNet/IP Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 x 10 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • ≤262144 / 18 bits (ajustable)
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits (ajustable)
Interface
  • EtherNet/IP
Renseigner
optoTurn EAL580-SV - PROFINET Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 x 10 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • ≤262144 / 18 bits (ajustable)
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits (ajustable)
Interface
  • PROFINET IO
Renseigner
MAGRES EAM360-S - CANopen® Taille (bride)
  • ø36 mm
Type d’axe
  • ø10 x 16 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤262144 / 18 bits
Interface
  • CANopen®
  • CANopen®-Lift
  • CANopen® + incrémentales
Renseigner
MAGRES EAM360R-S - CANopen®/SAE J1939 Taille (bride)
  • ø36 mm
Type d’axe
  • ø10 x 16 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤262144 / 18 bits
Interface
  • CANopen®
  • SAE J1939
Renseigner
MAGRES EAM580-SY - CANopen® Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 x 10 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤262144 / 18 bits
Interface
  • CANopen®
  • CANopen®-Lift
  • CANopen® + incrémentales
Renseigner
MAGRES EAM580-SY - EtherCAT Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 x 10 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits
Interface
  • EtherCAT
Renseigner
MAGRES EAM580-SY - EtherNet/IP Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 x 10 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits
Interface
  • EtherNet/IP
Renseigner
MAGRES EAM580-SY - PROFINET Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 x 10 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits
Interface
  • PROFINET IO
Renseigner
MAGRES redundant EAM580R-SY - CANopen® Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 x 10 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤262144 / 18 bits
Interface
  • CANopen®
Renseigner
MAGRES EAM580R-SY - CANopen®/SAE J1939 Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 x 10 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤262144 / 18 bits
Interface
  • CANopen®
  • SAE J1939
Renseigner
MAGRES EAM360-S - SSI Taille (bride)
  • ø36 mm
Type d’axe
  • ø10 x 16 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤262144 / 18 bits
Interface
  • SSI
  • SSI + incrémentales
Renseigner
MAGRES EAM360R-S - Analogique Taille (bride)
  • ø36 mm
Type d’axe
  • ø10 x 16 mm, axe avec méplat
Interface
  • Analogique 0...10 V / 0,5...4,5 V / 4...20 mA / Résolution: 12 bits
Renseigner
MAGRES EAM580-SY - SSI Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 x 10 mm, axe avec méplat
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤262144 / 18 bits
Interface
  • SSI
  • SSI + incrémentales
Renseigner
MAGRES EAM580R-SY - Analogique Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 x 10 mm, axe avec méplat
Interface
  • Analogique 0...10 V / 0,5...4,5 V / 4...20 mA / Résolution: 12 bits
Renseigner
GM401 Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 mm axe
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits
Interface
  • SSI
  • Sorties incrémentales A 90° B (Option)
Renseigner
GA241 - SSI Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 mm axe
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Interface
  • SSI
  • Sorties incrémentales A 90° B (Option)
Renseigner
GXMMW Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 mm axe (bride standard)
  • ø6 mm axe (bride synchro)
Nombre de pas par tour
  • ≤8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits
Interface
  • Profibus
Renseigner
MAGRES EAM300-S - SSI Taille (bride)
  • ø30 mm
Type d’axe
  • ø5 x 12 mm axe
  • ø6 x 12 mm axe
  • ø8 x 12 mm axe
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤262144 / 18 bits
Interface
  • SSI
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet