Video "Précision robuste"
 

MAGRES EAM sont spécialement prédestinés pour l'application extérieure difficile, comme pour déterminer la position de la flèche d'une grue mobile. L'utilisation dans des applications pertinentes à la sécurité jusqu'à PLd est possible grâce au micrologiciel compatible ISO 13849.


Vos avantages
  • Fonctionnement fiable et temps d’arrêt réduits en environnement difficile
    • Détection magnétique robuste, micrologiciel conforme à ISO 13849, résistance aux chocs jusqu’à 500 g
  • Positionnement précis, Design-in simple
    • Précision angulaire jusqu’à ±0,15°
  • Sélection aisée et flexible du produit
    • Large gamme de produits, toutes les versions courantes d’axes, de flasques et de connecteurs, toutes les interfaces correspondantes
  • Excellent rapport qualité-prix
    • Nombre réduit de composants, grande modularité de la gamme
  • Fiable à long terme: Compatible Industrie 4.0 – IIoT
    • Accès aux paramètres et aux informations supplémentaires via PROFINET & OPC UA, compatible service de cloud pour optimisation des processus, comme la maintenance préventive

Applications

Saisie robuste et précise de la position et de la vitesse

  • Machines d’emballage
  • Technique médicale
  • Systèmes de montage et de manutention
  • Transformation du bois, du plastique et du métal
  • Fabrication et transformation du papier et du carton
  • Construction de machines textiles
  • Industrie des ascenseurs

Technologie

Téléchargements
Brochures / Catalogues

Au sommet