Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 9...30 VDC
  • 5 VDC ±5 %
  • 9...26 VDC
Courant de service à vide
  • ≤100 mA
Impulsions par tour
  • 25 … 5000
Mode de déphasage
  • 90 ° ±20°
Période
  • 40…60 %
Signal de référence
  • Top zéro, largeur 90°
Principe de détection
  • Optique
Fréquence de sortie
  • ≤120 kHz
  • ≤300 kHz (sur demande)
Signaux de sortie
  • K1, K2, K0 + compléments
Etage de sortie
  • HTL-P (driver de puissance)
  • TTL/RS422
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Certificat
  • CE
  • Certification UL/E217823
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Charge
  • ≤250 N axiale
  • ≤350 N radiale
Bride
  • Bride EURO B10
Protection EN 60529
  • IP 55
Vitesse de rotation
  • ≤12000 t/min (mécanique)
Couple en fonctionn. typ.
  • 1 Ncm
Moment d'inertie rotor
  • 280 gcm²
Matière
  • Boîtier: fonte d'aluminium
  • Axe: inox
Température d'utilisation
  • -30...+100 °C
  • -25...+100 °C (>3072 impulsions)
Résistance
  • IEC 60068-2-6
  • Vibrations 10 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Choc 100 g, 6 ms
Protection contre la corrosion
  • IEC 60068-2-52 brouilla. salins
  • pour les conditions ambiantes C4 selon ISO 12944-2
Protection contre les explosions
  • II 3 G Ex ec IIC T4 Gc (gaz)
  • II 3 D Ex tc IIIB T135°C Dc (poussière)
  • (seulement avec l'option ATEX)
Raccordement
  • Boîte à bornes
Poids
  • 980 g

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
Declaration of conformity
3D CAD / CAE

Accessoires
Accessoires de montage
Accouplement flexible K 35 (axe ø6...12 mm)
  • Accouplement de haute qualité, résistant à la torsion et sans jeu
  • Compensation des erreurs de montage
  • Raideur du ressort rotatif adaptée et constante
  • Version isolée pour protéger les roulements contre les courants induits (ø11 H7)
  • Rainure additionnelle pour clavette
Accouplement flexible K 50 (axe ø11...16 mm)
  • Accouplement de haute qualité, résistant à la torsion et sans jeu
  • Compensation des erreurs de montage
  • Raideur du ressort rotatif adaptée et constante
  • Version isolée pour protéger les roulements contre les courants induits (ø11 H7)
  • Rainure additionnelle pour clavette
Accouplement flexible K 60 (axe ø11...22 mm)
  • Accouplement de haute qualité, résistant à la torsion et sans jeu
  • Compensation des erreurs de montage
  • Raideur du ressort rotatif adaptée et constante
  • Rainure additionnelle pour clavette
Connecteurs et câbles
Câble de détecteur pour codeur HEK 8

Le câble du détecteur HEK 8 conçu pour l'industrie a été prévu pour d'intenses sollicitations.Il ne contient pas d'halogène, résiste à l'abrasion et il est certifié selon UL 20233. Le câble peut être confectionné à la longueur désirée et pourvu de tous les types de connecteurs courants.


Au sommet