• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
  • Impulsions/Périodes par tour
  • Etage de sortie

Filtrer les résultats

Size (flange)

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Connection

Output stages

Protection EN 60529

Approvals

Option

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe Impulsions/Périodes par tour Etage de sortie
HMG10-B - Incrémental Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Impulsions/Périodes par tour
  • 1 … 131072
Etage de sortie
  • TTL/HTL (Vin = Vout)
Renseigner
HMG10-T - Incrémental Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (traversant)
Impulsions/Périodes par tour
  • 1 … 131072
Etage de sortie
  • TTL/HTL (Vin = Vout)
Renseigner
HOG 86 Taille (bride)
  • ø99 mm
Type d’axe
  • ø12...16 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Impulsions/Périodes par tour
  • 500 … 5000
Etage de sortie
  • HTL-P (driver de puissance)
  • TTL/RS422
Renseigner
HOG 86 + FSL Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Impulsions/Périodes par tour
  • 500 … 5000
Etage de sortie
  • HTL-P (driver de puissance)
  • TTL/RS422
Renseigner
HOG 86 M Taille (bride)
  • ø99 mm
Type d’axe
  • ø12...16 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Impulsions/Périodes par tour
  • 500 … 5000
Etage de sortie
  • HTL-P (driver de puissance)
  • TTL/RS422
Renseigner
HOG 86E Taille (bride)
  • ø99 mm
Type d’axe
  • ø12...16 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Impulsions/Périodes par tour
  • 500 … 2500
Etage de sortie
  • HTL-P (driver de puissance)
  • TTL/RS422
Renseigner
HOGS 100 S Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Impulsions/Périodes par tour
  • 1024 … 5000
Etage de sortie
  • SinCos 1 Vcc
Renseigner
HOG 9 Taille (bride)
  • ø97 mm
Type d’axe
  • ø12...16 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Impulsions/Périodes par tour
  • 300 … 5000
Etage de sortie
  • HTL-P (driver de puissance)
  • TTL/RS422
Renseigner
HOG 9 G Taille (bride)
  • ø97 mm
Type d’axe
  • ø16 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Impulsions/Périodes par tour
  • 300 … 5000
Etage de sortie
  • HTL-P (driver de puissance)
  • TTL/RS422
Renseigner
HOG 10 Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø12...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Impulsions/Périodes par tour
  • 300 … 5000
Etage de sortie
  • HTL-P (driver de puissance)
  • TTL/RS422
Renseigner
HOG 10 + DSL Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16 mm (non traversant)
Impulsions/Périodes par tour
  • 512 … 2500
Etage de sortie
  • HTL
  • TTL/RS422
Renseigner
HOG 10 + ESL 90 Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Impulsions/Périodes par tour
  • 300 … 5000
Etage de sortie
  • HTL, TTL/RS422
Renseigner
HOG 10 + ESL 93 Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Impulsions/Périodes par tour
  • 300 … 5000
Etage de sortie
  • HTL, TTL/RS422
Renseigner
HOG 10 + FSL Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Impulsions/Périodes par tour
  • 300 … 5000
Etage de sortie
  • HTL-P (driver de puissance)
  • TTL/RS422
Renseigner
HOG 10 G Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Impulsions/Périodes par tour
  • 300 … 5000
Etage de sortie
  • HTL-P (driver de puissance)
  • TTL/RS422
Renseigner
HOG 100 Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Impulsions/Périodes par tour
  • 1024 … 10000
Etage de sortie
  • HTL
  • TTL/RS422
Renseigner
HOGS 100 Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Impulsions/Périodes par tour
  • 720 … 5000
Etage de sortie
  • SinCos 1 Vcc
Renseigner
HOGS 71 Taille (bride)
  • ø60 mm
Type d’axe
  • ø12...14 mm (non traversant)
Impulsions/Périodes par tour
  • 1024 … 5000
Etage de sortie
  • SinCos 1 Vcc
Renseigner
HOG 11 Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø12...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Impulsions/Périodes par tour
  • 300 … 5000
Etage de sortie
  • HTL-P (driver de puissance)
  • TTL/RS422
Renseigner
HOG 11 - DNV GL Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16 mm (non traversant)
Impulsions/Périodes par tour
  • 300 … 2500
Etage de sortie
  • HTL-P (driver de puissance)
  • TTL/RS422
Renseigner
HOG 11 G Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Impulsions/Périodes par tour
  • 300 … 5000
Etage de sortie
  • HTL-P (driver de puissance)
  • TTL/RS422
Renseigner
HDmag MHGE 100 Taille (bride)
  • ø99.9 mm
Type d’axe
  • ø16...80 mm (traversant)
Impulsions/Périodes par tour
  • 64
  • 64 … 4096
Etage de sortie
  • SinCos 1 Vcc
  • HTL
  • TTL/RS422
Renseigner
HG 6 Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø12...16 mm (non traversant)
Impulsions/Périodes par tour
  • 100 … 512
Etage de sortie
  • HTL
  • TTL/RS422
Renseigner
HOG 10 - inox Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Impulsions/Périodes par tour
  • 300 … 5000
Etage de sortie
  • HTL-P (driver de puissance)
  • TTL/RS422
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet