• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
  • Impulsions/Périodes par tour
  • Etage de sortie

Filtrer les résultats

Size (flange)

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Connection

Output stages

Protection EN 60529

Approvals

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe Impulsions/Périodes par tour Etage de sortie
HDmag MHGE 100 Taille (bride)
  • ø99.9 mm
Type d’axe
  • ø16...80 mm (traversant)
Impulsions/Périodes par tour
  • 64
  • 64 … 4096
Etage de sortie
  • SinCos 1 Vcc
  • HTL
  • TTL/RS422
Renseigner
HDmag MHGE 200 Taille (bride)
  • ø201,7 mm
Type d’axe
  • ø50...180 mm (traversant)
Impulsions/Périodes par tour
  • 128
  • 128 … 8192
Etage de sortie
  • SinCos 1 Vcc
  • HTL
  • TTL/RS422
Renseigner
HDmag MHGE 400 Taille (bride)
  • ø405,4 mm
Type d’axe
  • ø70...340 mm (traversant)
Impulsions/Périodes par tour
  • 256
  • 256 … 16384
Etage de sortie
  • SinCos 1 Vcc
  • HTL
  • TTL/RS422
Renseigner
HDmag MHGE 800 Taille (bride)
  • ø813 mm
Type d’axe
  • ø650...740 mm (traversant)
Impulsions/Périodes par tour
  • 512
  • 512 … 32768
Etage de sortie
  • SinCos 1 Vcc
  • HTL
  • TTL/RS422
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet