• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
  • Impulsions/Périodes par tour
  • Etage de sortie
Température ≥+100 °C
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Size (flange)

Solid shaft

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Connection

Output stages

Protection EN 60529

Approvals

Option

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe Impulsions/Périodes par tour Etage de sortie
HOG 86 Taille (bride)
  • ø99 mm
Type d’axe
  • ø12...16 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Impulsions/Périodes par tour
  • 500 … 5000
Etage de sortie
  • HTL-P (driver de puissance)
  • TTL/RS422
Renseigner
HOG 86 M Taille (bride)
  • ø99 mm
Type d’axe
  • ø12...16 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Impulsions/Périodes par tour
  • 500 … 5000
Etage de sortie
  • HTL-P (driver de puissance)
  • TTL/RS422
Renseigner
HOG 86E Taille (bride)
  • ø99 mm
Type d’axe
  • ø12...16 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Impulsions/Périodes par tour
  • 500 … 2500
Etage de sortie
  • HTL-P (driver de puissance)
  • TTL/RS422
Renseigner
POG 86 Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Impulsions/Périodes par tour
  • 500 … 5000
Etage de sortie
  • HTL-P (driver de puissance)
  • TTL/RS422
Renseigner
POG 86E Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Impulsions/Périodes par tour
  • 500 … 5000
Etage de sortie
  • HTL-P (driver de puissance)
  • TTL/RS422
Renseigner
HOG 9 Taille (bride)
  • ø97 mm
Type d’axe
  • ø12...16 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Impulsions/Périodes par tour
  • 300 … 5000
Etage de sortie
  • HTL-P (driver de puissance)
  • TTL/RS422
Renseigner
OG 9 Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Impulsions/Périodes par tour
  • 25 … 5000
Etage de sortie
  • HTL-P (driver de puissance)
  • TTL/RS422
Renseigner
POG 9 Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Impulsions/Périodes par tour
  • 300 … 5000
Etage de sortie
  • HTL-P (driver de puissance)
  • TTL/RS422
Renseigner
HOG 10 Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø12...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Impulsions/Périodes par tour
  • 300 … 5000
Etage de sortie
  • HTL-P (driver de puissance)
  • TTL/RS422
Renseigner
POG 10 Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Impulsions/Périodes par tour
  • 300 … 5000
Etage de sortie
  • HTL-P (driver de puissance)
  • TTL/RS422
Renseigner
POG 11 Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Impulsions/Périodes par tour
  • 300 … 5000
Etage de sortie
  • HTL-P (driver de puissance)
  • TTL/RS422
Renseigner
HOG 11 Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø12...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Impulsions/Périodes par tour
  • 300 … 5000
Etage de sortie
  • HTL-P (driver de puissance)
  • TTL/RS422
Renseigner
HOG 11 - DNV GL Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16 mm (non traversant)
Impulsions/Périodes par tour
  • 300 … 2500
Etage de sortie
  • HTL-P (driver de puissance)
  • TTL/RS422
Renseigner
HOG 16 Taille (bride)
  • ø158 mm
Type d’axe
  • ø20...38 mm (traversant)
Impulsions/Périodes par tour
  • 250 … 2500
Etage de sortie
  • HTL
  • TTL/RS422
Renseigner
HOG 10 - inox Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Impulsions/Périodes par tour
  • 300 … 5000
Etage de sortie
  • HTL-P (driver de puissance)
  • TTL/RS422
Renseigner
POG 10 - inox Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Impulsions/Périodes par tour
  • 300 … 5000
Etage de sortie
  • HTL-P (driver de puissance)
  • TTL/RS422
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet