• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
  • Impulsions/Périodes par tour
  • Etage de sortie

Filtrer les résultats

Size (flange)

Solid shaft

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Output stages

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe Impulsions/Périodes par tour Etage de sortie
optoPulse EIL580-B Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø8...15 mm (axe creux non traversant)
  • ø9,52 mm (non traversant)
  • ø12,7 mm (non traversant)
Impulsions/Périodes par tour
  • 100 … 5000
Etage de sortie
  • TTL/RS422
  • HTL/Push-pull
Renseigner
optoPulse EIL580-B - Option 6301 Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø8...15 mm (axe creux non traversant)
  • ø9,52 mm (non traversant)
  • ø12,7 mm (non traversant)
Impulsions/Périodes par tour
  • 100 … 5000
Etage de sortie
  • TTL/RS422
  • HTL/Push-pull
Renseigner
optoPulse EIL580-SC Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 x 20 mm, axe avec méplat
  • ø3/8" x 4/5" (ø9,525 x 20,32 mm), axe avec méplat
Impulsions/Périodes par tour
  • 100 … 5000
Etage de sortie
  • TTL/RS422
  • HTL/Push-pull
Renseigner
optoPulse EIL580-SQ Taille (bride)
  • 2,5 x 2,5" (63,5 x 63,5 mm)
Type d’axe
  • ø10 x 20 mm, axe avec méplat
  • ø3/8" x 4/5" (ø9,525 x 20,32 mm), axe avec méplat
Impulsions/Périodes par tour
  • 100 … 5000
Etage de sortie
  • TTL/RS422
  • HTL/Push-pull
Renseigner
optoPulse EIL580-SY Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 x 10 mm, axe avec méplat
Impulsions/Périodes par tour
  • 100 … 5000
Etage de sortie
  • TTL/RS422
  • HTL/Push-pull
Renseigner
optoPulse EIL580-T Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø8...15 mm (axe creux traversant)
  • ø9,52 mm (traversant)
  • ø12,7 mm (traversant)
Impulsions/Périodes par tour
  • 100 … 5000
Etage de sortie
  • TTL/RS422
  • HTL/Push-pull
Renseigner
optoPulse EIL580-T - Option 6301 Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø8...15 mm (axe creux traversant)
  • ø9,52 mm (traversant)
  • ø12,7 mm (traversant)
Impulsions/Périodes par tour
  • 100 … 5000
Etage de sortie
  • TTL/RS422
  • HTL/Push-pull
Renseigner
optoPulse EIL580P-B Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø8...15 mm (axe creux non traversant)
  • ø9,52 mm (non traversant)
  • ø12,7 mm (non traversant)
Impulsions/Périodes par tour
  • 1 … 65536
Etage de sortie
  • TTL/RS422
  • HTL/Push-pull
Renseigner
optoPulse EIL580P-SC Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 x 20 mm, axe avec méplat
  • ø3/8" x 4/5" (ø9,525 x 20,32 mm), axe avec méplat
Impulsions/Périodes par tour
  • 1 … 65536
Etage de sortie
  • TTL/RS422
  • HTL/Push-pull
Renseigner
optoPulse EIL580P-SQ Taille (bride)
  • 2,5 x 2,5" (63,5 x 63,5 mm)
Type d’axe
  • ø10 x 20 mm, axe avec méplat
  • ø3/8" x 4/5" (ø9,525 x 20,32 mm), axe avec méplat
Impulsions/Périodes par tour
  • 1 … 65536
Etage de sortie
  • TTL/RS422
  • HTL/Push-pull
Renseigner
optoPulse EIL580P-SY Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 x 10 mm, axe avec méplat
Impulsions/Périodes par tour
  • 1 … 65536
Etage de sortie
  • TTL/RS422
  • HTL/Push-pull
Renseigner
optoPulse EIL580P-T Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø8...15 mm (axe creux traversant)
  • ø9,52 mm (traversant)
  • ø12,7 mm (traversant)
Impulsions/Périodes par tour
  • 1 … 65536
Etage de sortie
  • TTL/RS422
  • HTL/Push-pull
Renseigner
optoPulse ExEIL580-B Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø8...15 mm (axe creux non traversant)
  • ø9,52 mm (non traversant)
  • ø12,7 mm (non traversant)
Impulsions/Périodes par tour
  • 100 … 5000
Etage de sortie
  • TTL/RS422
  • HTL/Push-pull
Renseigner
optoPulse ExEIL580-SC Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 x 20 mm, axe avec méplat
Impulsions/Périodes par tour
  • 100 … 5000
Etage de sortie
  • TTL/RS422
  • HTL/Push-pull
Renseigner
optoPulse ExEIL580-SY Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 x 10 mm, axe avec méplat
Impulsions/Périodes par tour
  • 100 … 5000
Etage de sortie
  • TTL/RS422
  • HTL/Push-pull
Renseigner
optoPulse ExEIL580-T Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø8...15 mm (axe creux traversant)
  • ø9,52 mm (traversant)
  • ø12,7 mm (traversant)
Impulsions/Périodes par tour
  • 100 … 5000
Etage de sortie
  • TTL/RS422
  • HTL/Push-pull
Renseigner
optoPulse ExEIL580P-B Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø8...15 mm (axe creux non traversant)
  • ø9,52 mm (non traversant)
  • ø12,7 mm (non traversant)
Impulsions/Périodes par tour
  • 1 … 65536
Etage de sortie
  • TTL/RS422
  • HTL/Push-pull
Renseigner
optoPulse ExEIL580P-SC Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 x 20 mm, axe avec méplat
Impulsions/Périodes par tour
  • 1 … 65536
Etage de sortie
  • TTL/RS422
  • HTL/Push-pull
Renseigner
optoPulse ExEIL580P-SY Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 x 10 mm, axe avec méplat
Impulsions/Périodes par tour
  • 1 … 65536
Etage de sortie
  • TTL/RS422
  • HTL/Push-pull
Renseigner
optoPulse ExEIL580P-T Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø8...15 mm (axe creux traversant)
  • ø9,52 mm (traversant)
  • ø12,7 mm (traversant)
Impulsions/Périodes par tour
  • 1 … 65536
Etage de sortie
  • TTL/RS422
  • HTL/Push-pull
Renseigner
EIL576S-S Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 mm axe (bride synchro)
  • ø10 mm axe (bride standard)
Impulsions/Périodes par tour
  • 1000 … 2500
Etage de sortie
  • Emetteur de ligne/RS422
  • Push-pull, NPN et PNP
Renseigner
optoPulse EN580E.IL-SC10.GA1H1.01024.K

Numéro d'article: 11245797

Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 x 20 mm, axe avec méplat
Impulsions/Périodes par tour
  • 1024
Etage de sortie
  • HTL/Push-pull
Renseigner
optoPulse EN580E.IL-SC10.GA1H1.02048.K

Numéro d'article: 11246016

Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 x 20 mm, axe avec méplat
Impulsions/Périodes par tour
  • 2048
Etage de sortie
  • HTL/Push-pull
Renseigner
optoPulse EN580E.IL-SC10.GA1H1.04096.K

Numéro d'article: 11246017

Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 x 20 mm, axe avec méplat
Impulsions/Périodes par tour
  • 4096
Etage de sortie
  • HTL/Push-pull
Renseigner
optoPulse EN580E.IL-SU06.GA1H1.01024.K

Numéro d'article: 11245939

Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 x 10 mm, axe avec méplat
Impulsions/Périodes par tour
  • 1024
Etage de sortie
  • HTL/Push-pull
Renseigner
optoPulse EN580E.IL-SU06.GA1H1.02048.K

Numéro d'article: 11246002

Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 x 10 mm, axe avec méplat
Impulsions/Périodes par tour
  • 2048
Etage de sortie
  • HTL/Push-pull
Renseigner
optoPulse EN580E.IL-SU06.GA1H1.04096.K

Numéro d'article: 11246003

Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 x 10 mm, axe avec méplat
Impulsions/Périodes par tour
  • 4096
Etage de sortie
  • HTL/Push-pull
Renseigner
optoPulse EN580E.IL-TT12.GA1H1.01024.K

Numéro d'article: 11245970

Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø12 mm (traversant)
Impulsions/Périodes par tour
  • 1024
Etage de sortie
  • HTL/Push-pull
Renseigner
optoPulse EN580E.IL-TT12.GA1H1.02048.K

Numéro d'article: 11245980

Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø12 mm (traversant)
Impulsions/Périodes par tour
  • 2048
Etage de sortie
  • HTL/Push-pull
Renseigner
optoPulse EN580E.IL-TT12.GA1H1.04096.K

Numéro d'article: 11245981

Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø12 mm (traversant)
Impulsions/Périodes par tour
  • 4096
Etage de sortie
  • HTL/Push-pull
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet