• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
  • Impulsions/Périodes par tour
  • Etage de sortie

Filtrer les résultats

Size (flange)

Solid shaft

Pulses/waves per revolution

Output stages

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe Impulsions/Périodes par tour Etage de sortie
optoPulse EIL580-SY Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 x 10 mm, axe avec méplat
Impulsions/Périodes par tour
  • 100 … 5000
Etage de sortie
  • TTL/RS422
  • HTL/Push-pull
Renseigner
optoPulse EIL580P-SY Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 x 10 mm, axe avec méplat
Impulsions/Périodes par tour
  • 1 … 65536
Etage de sortie
  • TTL/RS422
  • HTL/Push-pull
Renseigner
optoPulse ExEIL580-SY Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 x 10 mm, axe avec méplat
Impulsions/Périodes par tour
  • 100 … 5000
Etage de sortie
  • TTL/RS422
  • HTL/Push-pull
Renseigner
optoPulse ExEIL580P-SY Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 x 10 mm, axe avec méplat
Impulsions/Périodes par tour
  • 1 … 65536
Etage de sortie
  • TTL/RS422
  • HTL/Push-pull
Renseigner
EIL576S-S Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 mm axe (bride synchro)
  • ø10 mm axe (bride standard)
Impulsions/Périodes par tour
  • 1000 … 2500
Etage de sortie
  • Emetteur de ligne/RS422
  • Push-pull, NPN et PNP
Renseigner
ITD 01 B14 Taille (bride)
  • ø24 mm
Type d’axe
  • ø4 mm axe
Impulsions/Périodes par tour
  • 30 … 1024
Etage de sortie
  • TTL
  • Push-pull, NPN et PNP
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet