• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
  • Impulsions/Périodes par tour
  • Etage de sortie

Filtrer les résultats

Size (flange)

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Output stages

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe Impulsions/Périodes par tour Etage de sortie
HS35S - Sinus Taille (bride)
  • ø3,15" (ø80 mm)
Type d’axe
  • ø0,375...1" (ø9,525...25,4 mm) (axe creux traversant isolée)
Impulsions/Périodes par tour
  • 1024 … 5000
Etage de sortie
  • SinCos 1 Vcc
Renseigner
ITD 40 A 4 Taille (bride)
  • ø80 mm
Type d’axe
  • ø10...16 mm (non traversant)
Impulsions/Périodes par tour
  • 200 … 2048
Etage de sortie
  • TTL (Transistors de puissance)
  • HTL (Transistors de puissance)
Renseigner
ITD 40 A 4 Y79 Taille (bride)
  • ø80 mm
Type d’axe
  • ø20...27 mm (traversant)
Impulsions/Périodes par tour
  • 200 … 2048
Etage de sortie
  • TTL (Transistors de puissance)
  • HTL (Transistors de puissance)
Renseigner
ITD 70 A 4 Y 7 Taille (bride)
  • ø150 mm
Type d’axe
  • ø40...65 mm (traversant)
Impulsions/Périodes par tour
  • 1000 … 2500
Etage de sortie
  • TTL (Transistors de puissance)
  • HTL (Transistors de puissance)
Renseigner
ITD 70 A 4 Y 9 Taille (bride)
  • ø150 mm
Type d’axe
  • ø40...65 mm (traversant)
Impulsions/Périodes par tour
  • 1000 … 2500
Etage de sortie
  • TTL (Transistors de puissance)
  • HTL (Transistors de puissance)
Renseigner
ITD 75 A 4 Taille (bride)
  • ø150 mm
Type d’axe
  • ø60...85 mm (traversant)
Impulsions/Périodes par tour
  • 1000 … 2500
Etage de sortie
  • TTL (Transistors de puissance)
  • HTL (Transistors de puissance)
Renseigner
HS35F Taille (bride)
  • ø3,15" (ø80 mm)
Type d’axe
  • ø0,375...1" (ø9,525...25,4 mm) (axe creux traversant isolée)
Impulsions/Périodes par tour
  • 1024 … 80000
Etage de sortie
  • Emetteur de ligne (TTL, 7272) Vout = 5 V, Transistors de puissance
  • Push-pull (HTL, 7272) Vout = Vin, transistors de puissance
Renseigner
HS35P - Programmable Taille (bride)
  • ø3,15" (ø80 mm)
Type d’axe
  • ø0,375...1" (ø9,525...25,4 mm) (axe creux traversant isolée)
Impulsions/Périodes par tour
  • 1 … 8192
Etage de sortie
  • Emetteur de ligne (TTL, 7272) Vout = 5 V, Transistors de puissance
  • Push-pull (HTL, 7272) Vout = Vin, transistors de puissance
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet