• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
  • Impulsions par tour
  • Etage de sortie

Filtrer les résultats

Size (flange)

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Output stages

Protection EN 60529

Approvals

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe Impulsions par tour Etage de sortie
HMG10-B - Incrémental Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Impulsions par tour
  • 1 … 131072
Etage de sortie
  • TTL/HTL (Vin = Vout)
Renseigner
HMG10-T - Incrémental Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 1 … 131072
Etage de sortie
  • TTL/HTL (Vin = Vout)
Renseigner
HMG10P-B - CANopen® Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Renseigner
HMG10P-B - DeviceNet Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Renseigner
HMG10P-B - EtherCAT Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Renseigner
HMG10P-B - EtherNet/IP Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Renseigner
HMG10P-B - Profibus DP Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Renseigner
HMG10P-B - PROFINET Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Renseigner
HMG10P-B - SSI Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Renseigner
HMG10P-T - CANopen® Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (traversant)
Renseigner
HMG10P-T - DeviceNet Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (traversant)
Renseigner
HMG10P-T - EtherCAT Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (traversant)
Renseigner
HMG10P-T - EtherNet/IP Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (traversant)
Renseigner
HMG10P-T - PROFINET Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (traversant)
Renseigner
HMG10P-T - SSI Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (traversant)
Renseigner
HS35P - Programmable Taille (bride)
  • ø3,15" (ø80 mm)
Type d’axe
  • ø0,375...1" (ø9,525...25,4 mm) (axe creux traversant isolée)
Impulsions par tour
  • 1 … 8192
Etage de sortie
  • Emetteur de ligne (TTL, 7272) Vout = 5 V, Transistors de puissance
  • Push-pull (HTL, 7272) Vout = Vin, transistors de puissance
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet