• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
  • Impulsions par tour
  • Etage de sortie
ø9,52 mm (ø3/8")
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Size (flange)

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Output stages

Protection EN 60529

Approvals

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe Impulsions par tour Etage de sortie
optoPulse EIL580P-B Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø8...15 mm (axe creux non traversant)
  • ø9,52 mm (non traversant)
  • ø12,7 mm (non traversant)
Impulsions par tour
  • 1 … 65536
Etage de sortie
  • TTL/RS422
  • HTL/Push-pull
Renseigner
optoPulse EIL580P-T Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø8...15 mm (axe creux traversant)
  • ø9,52 mm (traversant)
  • ø12,7 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 1 … 65536
Etage de sortie
  • TTL/RS422
  • HTL/Push-pull
Renseigner
optoPulse ExEIL580P-B Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø8...15 mm (axe creux non traversant)
  • ø9,52 mm (non traversant)
  • ø12,7 mm (non traversant)
Impulsions par tour
  • 1 … 65536
Etage de sortie
  • TTL/RS422
  • HTL/Push-pull
Renseigner
optoPulse ExEIL580P-T Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø8...15 mm (axe creux traversant)
  • ø9,52 mm (traversant)
  • ø12,7 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 1 … 65536
Etage de sortie
  • TTL/RS422
  • HTL/Push-pull
Renseigner
HS35P - Programmable Taille (bride)
  • ø3,15" (ø80 mm)
Type d’axe
  • ø0,375...1" (ø9,525...25,4 mm) (axe creux traversant isolée)
Impulsions par tour
  • 1 … 8192
Etage de sortie
  • Emetteur de ligne (TTL, 7272) Vout = 5 V, Transistors de puissance
  • Push-pull (HTL, 7272) Vout = Vin, transistors de puissance
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet