• Image
  • Nom de produit
  • Type d’axe
  • Points par tour
  • Impulsions par tour
  • Périodes par tour
  • Interface
  • Raccordement

Filtrer les résultats

Model

Function

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Steps per turn

Output stages

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Output stages

Image Nom de produit Type d’axe Points par tour Impulsions par tour Périodes par tour Interface Raccordement
MIR10 Type d’axe
  • ø6...43,5 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 320 … 4096
Raccordement
  • Câble 2 m
  • Câble 0.3 m avec embase mâle M12
Renseigner
EB200E.IR-FN.8L2C2.008L

Numéro d'article: 11705003

Type d’axe
  • ø8...48 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Interface
  • IO-Link
Raccordement
  • Câble 2 m
Renseigner
EB200E.IR-FN.8L2C4.008L

Numéro d'article: 11705661

Type d’axe
  • ø8...48 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Interface
  • IO-Link
Raccordement
  • Câble 4 m
Renseigner
EB200E.IR-FN.8L2C5.008L

Numéro d'article: 11705077

Type d’axe
  • ø8...48 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Interface
  • IO-Link
Raccordement
  • Câble 5 m
Renseigner
EB200E.IR-FN.8L2GN.008L

Numéro d'article: 11705449

Type d’axe
  • ø8...48 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Interface
  • IO-Link
Raccordement
  • Raccordement sortie câble avec connecteur M12, 4 points, longueur 300 mm
Renseigner
ITD49H00 - Signaux carrés Type d’axe
  • ø8...28 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 64 … 2048
Raccordement
  • Câble 1 m
Renseigner
ITD49H00 - Sorties Sinus Type d’axe
  • ø8...28 mm (traversant)
Périodes par tour
  • 64
Raccordement
  • Câble 1 m
Renseigner
ITD69H00 - Signaux carrés Type d’axe
  • ø40...68 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 128 … 4096
Raccordement
  • Câble 1 m
Renseigner
ITD69H00 - Sorties Sinus Type d’axe
  • ø40...68 mm (traversant)
Périodes par tour
  • 128
Raccordement
  • Câble 1 m
Renseigner
ITD69H02 - Signaux carrés Type d’axe
  • ø40...68 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 128 … 4096
Raccordement
  • Câble 1 m
Renseigner
ITD69H02 - Sorties Sinus Type d’axe
  • ø40...68 mm (traversant)
Périodes par tour
  • 128
Raccordement
  • Câble 1 m
Renseigner
HDmag MHAP 100 Type d’axe
  • ø16...80 mm (traversant)
Points par tour
  • 17 bits
Impulsions par tour
  • 1 … 131072
Périodes par tour
  • 1 … 8192
Interface
  • SSI
Raccordement
  • Embase mâle M23, 17 points
Renseigner
HDmag MHGE 100 Type d’axe
  • ø16...80 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 64 … 4096
Périodes par tour
  • 64
Raccordement
  • Embase mâle M23, 12 points
  • Boîte à bornes
Renseigner
HDmag MHGP 100 Type d’axe
  • ø16...80 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 64 … 131072
Périodes par tour
  • 64 … 8192
Raccordement
  • Embase mâle M23, 12 points
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet