• Image
  • Nom de produit
  • Type d’axe
  • Points par tour
  • Impulsions par tour
  • Périodes par tour
  • Interface
  • Raccordement

Filtrer les résultats

Model

Function

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Steps per turn

Output stages

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Output stages

Image Nom de produit Type d’axe Points par tour Impulsions par tour Périodes par tour Interface Raccordement
MAGRES EAM360-K - CANopen® Type d’axe
  • ø6 mm (Perçage roue polaire)
  • ø8 mm (Perçage roue polaire)
  • ø12 mm (Perçage roue polaire)
Points par tour
  • 14 bits
Interface
  • CANopen®
Raccordement
  • Embase mâle M12, 5 points
  • Embase mâle M12, 8 points
  • Câble 2 m
Renseigner
MAGRES EAM360R-K - CANopen®/SAE J1939 Type d’axe
  • ø6 mm (Perçage roue polaire)
  • ø8 mm (Perçage roue polaire)
  • ø12 mm (Perçage roue polaire)
Points par tour
  • 14 bits
Interface
  • CANopen®
  • SAE J1939
Raccordement
  • Embase mâle M12, 5 points
  • Câble 2 m
Renseigner
MAGRES EAM580-K - CANopen® Type d’axe
  • ø6 mm (Perçage roue polaire)
  • ø8 mm (Perçage roue polaire)
  • ø12 mm (Perçage roue polaire)
Points par tour
  • 14 bits
Interface
  • CANopen®
Raccordement
  • Embase mâle M12, 5 points
  • Embase mâle M12, 8 points
  • Câble 2 m
Renseigner
MAGRES EAM580-K - EtherCAT Type d’axe
  • ø6 mm (Perçage roue polaire)
  • ø8 mm (Perçage roue polaire)
  • ø12 mm (Perçage roue polaire)
Points par tour
  • 14 bits
Interface
  • EtherCAT
Raccordement
  • Embase mâle 3 x M12
Renseigner
MAGRES EAM580-K - EtherNet/IP Type d’axe
  • ø6 mm (Perçage roue polaire)
  • ø8 mm (Perçage roue polaire)
  • ø12 mm (Perçage roue polaire)
Points par tour
  • 14 bits
Interface
  • EtherNet/IP
Raccordement
  • Embase mâle 3 x M12
Renseigner
MAGRES EAM580-K - PROFINET Type d’axe
  • ø6 mm (Perçage roue polaire)
  • ø8 mm (Perçage roue polaire)
  • ø12 mm (Perçage roue polaire)
Points par tour
  • 14 bits
Interface
  • PROFINET
Raccordement
  • Embase mâle 3 x M12
Renseigner
MAGRES EAM580R-K - CANopen®/SAE J1939 Type d’axe
  • ø6 mm (Perçage roue polaire)
  • ø8 mm (Perçage roue polaire)
  • ø12 mm (Perçage roue polaire)
Points par tour
  • 14 bits
Interface
  • CANopen®
  • SAE J1939
Raccordement
  • Embase mâle M12, 5 points
  • Câble 2 m
Renseigner
MAGRES EAM360-K - SSI Type d’axe
  • ø6 mm (Perçage roue polaire)
  • ø8 mm (Perçage roue polaire)
  • ø12 mm (Perçage roue polaire)
Points par tour
  • 14 bits
Interface
  • SSI
  • SSI + incrémentales
Raccordement
  • Embase mâle M12, 8 points
  • Embase mâle M12, 12 points
  • Câble 2 m
Renseigner
MAGRES EAM360R-K - Analogique Type d’axe
  • ø6 mm (Perçage roue polaire)
  • ø8 mm (Perçage roue polaire)
  • ø12 mm (Perçage roue polaire)
Interface
  • Analogique
Raccordement
  • Embase mâle M12, 5 points
  • Câble 2 m
Renseigner
MAGRES EAM580-K - SSI Type d’axe
  • ø6 mm (Perçage roue polaire)
  • ø8 mm (Perçage roue polaire)
  • ø12 mm (Perçage roue polaire)
Points par tour
  • 14 bits
Interface
  • SSI
  • SSI + incrémentales
Raccordement
  • Embase mâle M12, 8 points
  • Embase mâle M12, 12 points
  • Câble 2 m
Renseigner
MAGRES EAM580R-K - Analogique Type d’axe
  • ø6 mm (Perçage roue polaire)
  • ø8 mm (Perçage roue polaire)
  • ø12 mm (Perçage roue polaire)
Interface
  • Analogique
Raccordement
  • Embase mâle M12, 5 points
  • Câble 2 m
Renseigner
MIR10 Type d’axe
  • ø6...43,5 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 320 … 4096
Raccordement
  • Câble 2 m
  • Câble 0.3 m avec embase mâle M12
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet