• Image
  • Nom de produit
  • Type d’axe
  • Points par tour
  • Impulsions par tour
  • Périodes par tour
  • Interface
  • Raccordement
Température -40 °C
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Model

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Output stages

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Output stages

Image Nom de produit Type d’axe Points par tour Impulsions par tour Périodes par tour Interface Raccordement
EB200E.IR-FN.8L2C2.008L

Numéro d'article: 11705003

Type d’axe
  • ø8...48 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Interface
  • IO-Link
Raccordement
  • Câble 2 m
Renseigner
EB200E.IR-FN.8L2C4.008L

Numéro d'article: 11705661

Type d’axe
  • ø8...48 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Interface
  • IO-Link
Raccordement
  • Câble 4 m
Renseigner
EB200E.IR-FN.8L2C5.008L

Numéro d'article: 11705077

Type d’axe
  • ø8...48 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Interface
  • IO-Link
Raccordement
  • Câble 5 m
Renseigner
EB200E.IR-FN.8L2GN.008L

Numéro d'article: 11705449

Type d’axe
  • ø8...48 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Interface
  • IO-Link
Raccordement
  • Raccordement sortie câble avec connecteur M12, 4 points, longueur 300 mm
Renseigner
ITD49H00 - Signaux carrés Type d’axe
  • ø8...28 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 64 … 2048
Raccordement
  • Câble 1 m
Renseigner
ITD49H00 - Sorties Sinus Type d’axe
  • ø8...28 mm (traversant)
Périodes par tour
  • 64
Raccordement
  • Câble 1 m
Renseigner
ITD69H00 - Signaux carrés Type d’axe
  • ø40...68 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 128 … 4096
Raccordement
  • Câble 1 m
Renseigner
ITD69H00 - Sorties Sinus Type d’axe
  • ø40...68 mm (traversant)
Périodes par tour
  • 128
Raccordement
  • Câble 1 m
Renseigner
ITD69H02 - Signaux carrés Type d’axe
  • ø40...68 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 128 … 4096
Raccordement
  • Câble 1 m
Renseigner
ITD69H02 - Sorties Sinus Type d’axe
  • ø40...68 mm (traversant)
Périodes par tour
  • 128
Raccordement
  • Câble 1 m
Renseigner
ITD89H00 - Signaux carrés Type d’axe
  • ø70...140 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 256 … 8192
Raccordement
  • Câble 1 m
Renseigner
ITD89H00 - Sorties Sinus Type d’axe
  • ø70...140 mm (traversant)
Périodes par tour
  • 256
Raccordement
  • Câble 1 m
Renseigner
HDmag MHGE 100 Type d’axe
  • ø16...80 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 64 … 4096
Périodes par tour
  • 64
Raccordement
  • Embase mâle M23, 12 points
  • Boîte à bornes
Renseigner
HDmag MHGE 200 Type d’axe
  • ø50...180 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 128 … 8192
Périodes par tour
  • 128
Raccordement
  • Embase mâle M23, 12 points
  • Boîte à bornes
Renseigner
HDmag MHGE 400 Type d’axe
  • ø70...340 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 256 … 16384
Périodes par tour
  • 256
Raccordement
  • Embase mâle M23, 12 points
  • Boîte à bornes
Renseigner
HDmag MHGE 800 Type d’axe
  • ø650...740 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 512 … 32768
Périodes par tour
  • 512
Raccordement
  • Embase mâle M23, 12 points
  • Boîte à bornes
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet