• Image
  • Nom de produit
  • Type d’axe
  • Points par tour
  • Impulsions par tour
  • Périodes par tour
  • Interface
  • Raccordement

Filtrer les résultats

Model

Function

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Steps per turn

Output stages

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Output stages

Image Nom de produit Type d’axe Points par tour Impulsions par tour Périodes par tour Interface Raccordement
ITD49H00 - Sorties Sinus Type d’axe
  • ø8...28 mm (traversant)
Périodes par tour
  • 64
Raccordement
  • Câble 1 m
Renseigner
ITD69H00 - Sorties Sinus Type d’axe
  • ø40...68 mm (traversant)
Périodes par tour
  • 128
Raccordement
  • Câble 1 m
Renseigner
ITD69H02 - Sorties Sinus Type d’axe
  • ø40...68 mm (traversant)
Périodes par tour
  • 128
Raccordement
  • Câble 1 m
Renseigner
ITD89H00 - Sorties Sinus Type d’axe
  • ø70...140 mm (traversant)
Périodes par tour
  • 256
Raccordement
  • Câble 1 m
Renseigner
HDmag MHAP 100 Type d’axe
  • ø16...80 mm (traversant)
Points par tour
  • 17 bits
Impulsions par tour
  • 1 … 131072
Périodes par tour
  • 1 … 8192
Interface
  • SSI
Raccordement
  • Embase mâle M23, 17 points
Renseigner
HDmag MHAP 200 Type d’axe
  • ø50...180 mm (traversant)
Points par tour
  • 17 bits
Impulsions par tour
  • 1 … 262144
Périodes par tour
  • 1 … 16384
Interface
  • SSI
Raccordement
  • Embase mâle M23, 17 points
Renseigner
HDmag MHAP 400 Type d’axe
  • ø70...340 mm (traversant)
Points par tour
  • 17 bits
Impulsions par tour
  • 1 … 524288
Périodes par tour
  • 1 … 32768
Interface
  • SSI
Raccordement
  • Embase mâle M23, 17 points
Renseigner
HDmag MHGE 100 Type d’axe
  • ø16...80 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 64 … 4096
Périodes par tour
  • 64
Raccordement
  • Embase mâle M23, 12 points
  • Boîte à bornes
Renseigner
HDmag MHGE 200 Type d’axe
  • ø50...180 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 128 … 8192
Périodes par tour
  • 128
Raccordement
  • Embase mâle M23, 12 points
  • Boîte à bornes
Renseigner
HDmag MHGE 400 Type d’axe
  • ø70...340 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 256 … 16384
Périodes par tour
  • 256
Raccordement
  • Embase mâle M23, 12 points
  • Boîte à bornes
Renseigner
HDmag MHGE 800 Type d’axe
  • ø650...740 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 512 … 32768
Périodes par tour
  • 512
Raccordement
  • Embase mâle M23, 12 points
  • Boîte à bornes
Renseigner
HDmag MHGP 100 Type d’axe
  • ø16...80 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 64 … 131072
Périodes par tour
  • 64 … 8192
Raccordement
  • Embase mâle M23, 12 points
Renseigner
HDmag MHGP 200 Type d’axe
  • ø50...180 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 128 … 262144
Périodes par tour
  • 128 … 16384
Raccordement
  • Embase mâle M23, 12 points
Renseigner
HDmag MHGP 400 Type d’axe
  • ø70...340 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 256 … 524288
Périodes par tour
  • 256 … 32768
Raccordement
  • Embase mâle M23, 12 points
Renseigner
HDmag flex MIR 3000F Type d’axe
  • ø300...3183 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 512 … 131072
Périodes par tour
  • 512 … 16384
Raccordement
  • Embase mâle M23, 12 points
Renseigner
HDmag flex MIR 350A Type d’axe
  • ø90...300 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 512 … 131072
Périodes par tour
  • 512 … 16384
Raccordement
  • Embase mâle M23, 12 points
Renseigner
HDmag flex MQR 3000F Type d’axe
  • ø300...3183 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 1024 … 4096
Périodes par tour
  • 1024 … 4096
Raccordement
  • Embase mâle M23, 17 points
Renseigner
HDmag flex MQR 350A Type d’axe
  • ø90...300 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 1024 … 4096
Périodes par tour
  • 1024 … 4096
Raccordement
  • Embase mâle M23, 17 points
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet