Caractéristiques techniques
Données générales
Plage angulaire
  • 270° linéaire
Résolution
  • 0,09 °
Précision de système
  • ± 0,25 %
Dérivé en température
  • ± 0,1 % (Pleine échelle)
Distance de travail max.
  • 5 mm, rotor avec aimant MSFS
Désalignement axial max.
  • 0,4 mm
Données électriques
Temps d'activation
  • < 4 ms
Plage de tension +Vs
  • 15 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 30 mA
Signal de sortie
  • 4 ... 20 mA
Résistance de charge
  • 500 Ohm/15 VDC, 1000 Ohm/30 VDC
Circuit de sortie
  • Sortie de courant
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui, Vs vers GND
Données mécaniques
Version de raccordement
  • Câble PUR 3 x 0,25, 2 m
Forme du boîtier
  • Cylindrique avec filetage
Matériau boîtier
  • Laiton nickelé
Dimension
  • 18 mm
Matériau (face active)
  • PBTP
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -40 … +85 °C
Classe de protection
  • IP 67

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Certifications / Approbations
CAD
EPLAN

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Accessoires
Balayages magnétiques
The selected altAttribute does not exist! MSFN AA01X06
Périphérie

Numéro d'article: 11052887

  • Montage simple par vis
  • Pour les axes d'un diamètre de 6 mm
  • Température d'utilisation -40...+85 °C
The selected altAttribute does not exist! MSFS AA03X08
Périphérie

Numéro d'article: 11016706

  • Montage simple par vis
  • Pour les axes d'un diamètre de 6 mm
  • Température d'utilisation -40...+125 °C
The selected altAttribute does not exist! MMFN AA01X06
Périphérie

Numéro d'article: 11052885

  • Pour un montage collé économique
  • Température d'utilisation: -40 … +100 °C
  • Unité d'emballage : 10 pièces
The selected altAttribute does not exist! MMFS AA03X08
Périphérie

Numéro d'article: 11052886

  • Pour un montage collé économique
  • Température d'utilisation: -40...+180 °C
  • Unité d'emballage : 10 pièces
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
ZPOWS-ALL.24V
Périphérie

Numéro d'article: 11087165

  • Entrée 90-260 VAC
  • Sortie 24 V/0,75 A
  • Interchangeable Plug-type A, C, G et I
Accessoires de montage
Kit de fixation Sensofix Série 18

Numéro d'article: 10151658

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable
ZADAP-M18.STANDARD
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11172096

  • Matériau: Acier galvanisé
ZADAP-M18.SHORT
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11171584

  • Matériau: Acier galvanisé
ZADAP-M18.LONG
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11172095

  • Matériau: Acier galvanisé

Au sommet