• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
  • Plage de vitesses de commutation
  • Sorties de commutation

Filtrer les résultats

Size (flange)

Hollow shaft

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe Plage de vitesses de commutation Sorties de commutation
HMG10-B - CANopen® Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Renseigner
HMG10-B - DeviceNet Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Renseigner
HMG10-B - EtherCAT Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Renseigner
HMG10-B - EtherNet/IP Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Renseigner
HMG10-B - Profibus DP Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Renseigner
HMG10-B - PROFINET Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Renseigner
HMG10-B - SSI Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Renseigner
HMG10-T - EtherCAT Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (traversant)
Renseigner
HMG10-T - EtherNet/IP Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (traversant)
Renseigner
HMG10-T - Profibus DP Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (traversant)
Renseigner
HMG10-T - PROFINET Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (traversant)
Renseigner
HMG10-T - SSI Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (traversant)
Renseigner
HOG 86 + FSL Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Renseigner
HOG 10 + ESL 90 Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Renseigner
HOG 10 + ESL 93 Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Renseigner
HOG 10 + FSL Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Renseigner
HOG 11 + ESL 90 Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Renseigner
HOG 11 + ESL 93 Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Renseigner
HOG 11 + FSL Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet