• Imagem
  • Nome do produto
  • Flange
  • Open-circuit voltage
  • Operating speed
  • Size (flange)

Filtrar por atributos

Taille (bride)

Tension à vide

Imagem Nome do produto Flange Open-circuit voltage Operating speed Size (flange)
APY 100

Artigo nº: 11070714

Flange
  • Mounting flange
Open-circuit voltage
  • 100 V per 1000 rpm
Operating speed
  • ≤10000 rpm
Size (flange)
  • 4.528" DIA
Contato
APY 50

Artigo nº: 11071028

Flange
  • Mounting flange
Open-circuit voltage
  • 50 V per 1000 rpm
Operating speed
  • ≤10000 rpm
Size (flange)
  • 4.528" DIA
Contato
FAPY 100

Artigo nº: 11055498

Flange
  • NEMA 12 housing with foot mount
Open-circuit voltage
  • 100 V per 1000 rpm
Operating speed
  • ≤6000 rpm
Size (flange)
  • 3.88"
Contato
FAPY 50

Artigo nº: 11055497

Flange
  • NEMA 12 housing with foot mount
Open-circuit voltage
  • 50 V per 1000 rpm
Operating speed
  • ≤10000 rpm
Size (flange)
  • 3.88"
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo