• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
  • Tension à vide

Filtrer les résultats

Size (flange)

Solid shaft

Hollow shaft

Open-circuit voltage

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe Tension à vide
EExGP 0,2 Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Tension à vide
  • 20...150 mV à 1 t/min
Renseigner
GTB 9 Taille (bride)
  • ø95 mm
Type d’axe
  • ø12...16 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Tension à vide
  • GTB 9.06: 10...20 mV à 1 t/min
  • GTB 9.16: 60 mV à t/min
Renseigner
GTF 7 Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Tension à vide
  • 10...60 mV à 1 t/min
Renseigner
TDP 13, TDPZ 13 Taille (bride)
  • ø120 mm
  • ø165 mm
  • ø175 mm
Type d’axe
  • ø14...18 mm axe
Tension à vide
  • 20...200 mV à 1 t/min
Renseigner
TDP0,2 LT-4 B10 55

Numéro d'article: 11070721

Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe (avec clavette)
Tension à vide
  • 60 mV à t/min
Renseigner
TDPZ0,2 LT-4 B10 55

Numéro d'article: 11070726

Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe (avec clavette)
Tension à vide
  • 60 mV à t/min
Renseigner
TG 74 d Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø14 mm axe
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet