• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
  • Tension à vide

Filtrer les résultats

Size (flange)

Solid shaft

Open-circuit voltage

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe Tension à vide
EExGP 0,2 Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Tension à vide
  • 20...150 mV à 1 t/min
Renseigner
GTF 7 Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Tension à vide
  • 10...60 mV à 1 t/min
Renseigner
TDP 0,09 Taille (bride)
  • ø85 mm
Type d’axe
  • ø6 mm axe
Tension à vide
  • 10...60 mV à 1 t/min
Renseigner
TDP 13, TDPZ 13 Taille (bride)
  • ø120 mm
  • ø165 mm
  • ø175 mm
Type d’axe
  • ø14...18 mm axe
Tension à vide
  • 20...200 mV à 1 t/min
Renseigner
TG 74 d Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø14 mm axe
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet