• Image
  • Nom de produit
  • Dimensions L x H x P
  • Type de boîtier
  • Affichage
  • Alimentation
  • Interface

Filtrer les résultats

Dimensions

Housing type

Technologie

Display

Number of digits

Voltage supply

Reset

Preset

Protection EN 60529

Image Nom de produit Dimensions L x H x P Type de boîtier Affichage Alimentation Interface
NE210 Dimensions L x H x P
  • 48 x 48 x 108 mm
Type de boîtier
  • Encastrable
Affichage
  • LED
Alimentation
  • 85...265 VAC (50/60 Hz)
  • 24 VDC ±10 %
Renseigner
NE216 Dimensions L x H x P
  • 48 x 48 x 100 mm
Type de boîtier
  • Encastrable
Affichage
  • LED
Alimentation
  • 85...265 VAC (50/60 Hz)
  • 12...30 VDC
Interface
  • RS485
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet