• Image
  • Nom de produit
  • Dimensions L x H x P
  • Type de boîtier
  • Affichage
  • Alimentation

Filtrer les résultats

Dimensions

Technologie

Display

Number of digits

Housing type

Image Nom de produit Dimensions L x H x P Type de boîtier Affichage Alimentation
H 126 Dimensions L x H x P
  • 40 x 29 x 27,5 mm
Type de boîtier
  • Montage en saillie avec plaque de fixation
Affichage
  • Rouleau chiffré
Renseigner
H 300 Dimensions L x H x P
  • 69 x 48 x 28 mm
Type de boîtier
  • Montage en saillie avec plaque de fixation
Affichage
  • Rouleau chiffré
Renseigner
H 310 Dimensions L x H x P
  • 69 x 48 x 28 mm
Type de boîtier
  • Montage en saillie avec plaque de fixation
Affichage
  • Rouleau chiffré
Renseigner
H 400 Dimensions L x H x P
  • 106 x 64 x 45 mm
Type de boîtier
  • Montage en saillie avec plaque de fixation
Affichage
  • Rouleau chiffré
Renseigner
H 410 Dimensions L x H x P
  • 106 x 64 x 45 mm
Type de boîtier
  • Montage en saillie avec plaque de fixation
Affichage
  • Rouleau chiffré
Renseigner
M 300 Dimensions L x H x P
  • 69 x 48 x 28 mm
Type de boîtier
  • Montage en saillie avec plaque de fixation
Affichage
  • Rouleau chiffré
Renseigner
M 310 Dimensions L x H x P
  • 69 x 48 x 28 mm
Type de boîtier
  • Montage en saillie avec plaque de fixation
Affichage
  • Rouleau chiffré
Renseigner
M 310.A Dimensions L x H x P
  • 69 x 48 x 28 mm
Type de boîtier
  • Montage en saillie avec plaque de fixation
Affichage
  • Rouleau chiffré
Renseigner
M 400 Dimensions L x H x P
  • 106 x 64 x 45 mm
Type de boîtier
  • Montage en saillie avec plaque de fixation
Affichage
  • Rouleau chiffré
Renseigner
M 410 Dimensions L x H x P
  • 106 x 64 x 45 mm
Type de boîtier
  • Montage en saillie avec plaque de fixation
Affichage
  • Rouleau chiffré
Renseigner
M 410.A Dimensions L x H x P
  • 106 x 64 x 45 mm
Type de boîtier
  • Montage en saillie avec plaque de fixation
Affichage
  • Rouleau chiffré
Renseigner
M 411 Dimensions L x H x P
  • 106 x 64 x 45 mm
Type de boîtier
  • Montage en saillie avec plaque de fixation
Affichage
  • Rouleau chiffré
Renseigner
T 120
Type de boîtier
  • Boîtier avec anneau
Affichage
  • Rouleau chiffré
Renseigner
T 123
Type de boîtier
  • Boîtier avec support horizontal
Affichage
  • Rouleau chiffré
Renseigner
T 124
Type de boîtier
  • Boîtier avec support vertical
Affichage
  • Rouleau chiffré
Renseigner
T 127 Dimensions L x H x P
  • 40 x 29 x 27,5 mm
Type de boîtier
  • Montage en saillie avec plaque de fixation
Affichage
  • Rouleau chiffré
Renseigner
T 130
Type de boîtier
  • Boîtier avec anneau
Affichage
  • Rouleau chiffré
Renseigner
T 134
Type de boîtier
  • Boîtier avec support horizontal et vertical
Affichage
  • Rouleau chiffré
Renseigner
U 126 Dimensions L x H x P
  • 40 x 29 x 27,5 mm
Type de boîtier
  • Montage en saillie avec plaque de fixation
Affichage
  • Rouleau chiffré
Renseigner
U 127 Dimensions L x H x P
  • 40 x 29 x 27,5 mm
Type de boîtier
  • Montage en saillie avec plaque de fixation
Affichage
  • Rouleau chiffré
Renseigner
U 300 Dimensions L x H x P
  • 69 x 48 x 28 mm
Type de boîtier
  • Montage en saillie avec plaque de fixation
Affichage
  • Rouleau chiffré
Renseigner
U 310 Dimensions L x H x P
  • 69 x 48 x 28 mm
Type de boîtier
  • Montage en saillie avec plaque de fixation
Affichage
  • Rouleau chiffré
Renseigner
U 400 Dimensions L x H x P
  • 106 x 64 x 45 mm
Type de boîtier
  • Montage en saillie avec plaque de fixation
Affichage
  • Rouleau chiffré
Renseigner
U 401 Dimensions L x H x P
  • 106 x 64 x 45 mm
Type de boîtier
  • Montage en saillie avec plaque de fixation
Affichage
  • Rouleau chiffré
Renseigner
U 410 Dimensions L x H x P
  • 106 x 64 x 45 mm
Type de boîtier
  • Montage en saillie avec plaque de fixation
Affichage
  • Rouleau chiffré
Renseigner
U 411 Dimensions L x H x P
  • 106 x 64 x 45 mm
Type de boîtier
  • Montage en saillie avec plaque de fixation
Affichage
  • Rouleau chiffré
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet