• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
Mécanique, 5 tours
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Product group

Scanning range

Light source

Connection types

Output circuit/interface

Type

Dimension

Housing version

Protection class/approvals

Adjustability

Particular characteristics

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités
FHDM 12N5001

Numéro d'article: 10234165

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
Boîtier
  • 12,4 mm x 35 mm
  • métallique
Portée max.
  • 15 … 300 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • NPN
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Renseigner
FHDM 12N5001/S35A

Numéro d'article: 10234168

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
Boîtier
  • 12,4 mm x 35 mm
  • métallique
Portée max.
  • 15 … 300 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • NPN
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Renseigner
FHDM 12P5001

Numéro d'article: 10234166

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
Boîtier
  • 12,4 mm x 35 mm
  • métallique
Portée max.
  • 15 … 300 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • PNP
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Renseigner
FHDM 12P5001/S35A

Numéro d'article: 10234167

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
Boîtier
  • 12,4 mm x 35 mm
  • métallique
Portée max.
  • 15 … 300 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • PNP
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet