• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
Barrière réflex laser
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Product group

Scanning range

Light source

Laser class

Connection types

Output circuit/interface

Type

Dimension

Housing version

Protection class/approvals

Adjustability

Distance to focus

Particular characteristics

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités
OPDM 12N5101/S35A

Numéro d'article: 10132221

Groupe de produits
  • Barrières réflex
  • figurine
  • Optique à une seule lentille
Boîtier
  • 12,4 mm x 35 mm
  • métallique
Portée max.
  • 7 m
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • NPN
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Renseigner
OPDM 12P5101

Numéro d'article: 10132218

Groupe de produits
  • Barrières réflex
  • figurine
  • Optique à une seule lentille
Boîtier
  • 12,4 mm x 35 mm
  • métallique
Portée max.
  • 7 m
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Renseigner
OPDM 12P5101/S35A

Numéro d'article: 10132220

Groupe de produits
  • Barrières réflex
  • figurine
  • Optique à une seule lentille
Boîtier
  • 12,4 mm x 35 mm
  • métallique
Portée max.
  • 7 m
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Renseigner
OPDM 12P5102/S35A

Numéro d'article: 10136881

Groupe de produits
  • Barrières réflex
  • figurine
  • Optique à une seule lentille
Boîtier
  • 12,4 mm x 35 mm
  • métallique
Portée max.
  • 4,5 m
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Renseigner
OPDM 12P5103/S35A

Numéro d'article: 10137861

Groupe de produits
  • Barrières réflex
  • figurine
  • Optique à une seule lentille
Boîtier
  • 12,4 mm x 35 mm
  • métallique
Portée max.
  • 7 m
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Renseigner
OPDM 12P5104/S35A

Numéro d'article: 10142512

Groupe de produits
  • Barrières réflex
  • figurine
  • Optique à une seule lentille
Boîtier
  • 12,4 mm x 35 mm
  • métallique
Portée max.
  • 4,5 m
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Renseigner
OPDM 16P5102

Numéro d'article: 10239621

Groupe de produits
  • Barrières réflex
  • standard
Boîtier
  • 15,4 mm x 50 mm
  • métallique
Portée max.
  • 11 m
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Renseigner
OPDM 16P5102/S14

Numéro d'article: 10239618

Groupe de produits
  • Barrières réflex
  • standard
Boîtier
  • 15,4 mm x 50 mm
  • métallique
Portée max.
  • 11 m
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Renseigner
OPDM 16P5103/S14

Numéro d'article: 10119195

Groupe de produits
  • Barrières réflex
  • standard
Boîtier
  • 15,4 mm x 50 mm
  • métallique
Portée max.
  • 7,5 m
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet