• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
Wafer mapping sensor
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Product group

Scanning range

Light source

Laser class

Connection types

Output circuit/interface

Type

Dimension

Housing version

Protection class/approvals

Adjustability

Particular characteristics

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités
OHDM 16N5651

Numéro d'article: 10159135

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • standard
  • Wafer mapping sensor
Boîtier
  • 15,4 mm x 50 mm
  • métallique
Portée max.
  • 123 … 143 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • NPN
  • Câble 5-pôles, 2 m
  • -5 … 50 °C
  • IP 67
Renseigner
OHDM 16P5651

Numéro d'article: 10159134

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • standard
  • Wafer mapping sensor
Boîtier
  • 15,4 mm x 50 mm
  • métallique
Portée max.
  • 123 … 143 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP
  • Câble 5-pôles, 2 m
  • -5 … 50 °C
  • IP 67
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet