• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Plage de détection

Source lumineuse

Classe laser

Version de raccordement

Circuit de sortie/Interface

Construction

Dimension

Version du boîtier

Classe de protection/Autorisations

Caractère réglable

Distance foyer

Propriétés spéciale

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités
OZDM 16P1901

Numéro d'article: 10123266

Groupe de produits
  • Détecteur de contraste
Boîtier
  • 15,4 mm x 50 mm
  • métallique
Portée max.
  • < 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP / analogique 4 ... 20 mA
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Renseigner
OZDM 16P1901/S14

Numéro d'article: 10119432

Groupe de produits
  • Détecteur de contraste
Boîtier
  • 15,4 mm x 50 mm
  • métallique
Portée max.
  • < 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP / analogique 4 ... 20 mA
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet