• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Type de mesure
  • Reproductibilité
  • Particularités

Filtrer les résultats

Activating force

Direction of approach

Type

Dimension

Output circuit/interface

Connection types

Protection class/approvals

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Type de mesure Reproductibilité Particularités
MY-COM A50/200

Numéro d'article: 10223784

Groupe de produits
  • Commutateurs de précision My-Com
Boîtier
  • 8 mm x 20 mm
  • métallique
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Reproductibilité
  • 0,001 mm
Particularités
  • A ouverture (NC) mécanique
  • Câble, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Renseigner
MY-COM A50/80

Numéro d'article: 10251049

Groupe de produits
  • Commutateurs de précision My-Com
Boîtier
  • 8 mm x 20 mm
  • métallique
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Reproductibilité
  • 0,001 mm
Particularités
  • A ouverture (NC) mécanique
  • Câble, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Renseigner
MY-COM A50/S35

Numéro d'article: 10239957

Groupe de produits
  • Commutateurs de précision My-Com
Boîtier
  • 8 mm x 30 mm
  • métallique
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Reproductibilité
  • 0,001 mm
Particularités
  • A ouverture (NC) mécanique
  • Connecteur M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Renseigner
MY-COM B50/200

Numéro d'article: 10221060

Groupe de produits
  • Commutateurs de précision My-Com
Boîtier
  • 8 mm x 20 mm
  • métallique
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Reproductibilité
  • 0,001 mm
Particularités
  • A ouverture (NC) mécanique
  • Câble, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Renseigner
MY-COM B50/80

Numéro d'article: 10251105

Groupe de produits
  • Commutateurs de précision My-Com
Boîtier
  • 8 mm x 20 mm
  • métallique
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Reproductibilité
  • 0,001 mm
Particularités
  • A ouverture (NC) mécanique
  • Câble, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Renseigner
MY-COM BS50

Numéro d'article: 10212637

Groupe de produits
  • Commutateurs de précision My-Com
Boîtier
  • 8 mm x 30 mm
  • métallique
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Reproductibilité
  • 0,001 mm
Particularités
  • A ouverture (NC) mécanique
  • Connecteur S30
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Renseigner
MY-COM C50/80

Numéro d'article: 10251042

Groupe de produits
  • Commutateurs de précision My-Com
Boîtier
  • 8 mm x 20 mm
  • métallique
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Reproductibilité
  • 0,001 mm
Particularités
  • A ouverture (NC) mécanique
  • Câble, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Renseigner
MY-COM C50/S35

Numéro d'article: 10239958

Groupe de produits
  • Commutateurs de précision My-Com
Boîtier
  • 8 mm x 30 mm
  • métallique
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Reproductibilité
  • 0,001 mm
Particularités
  • A ouverture (NC) mécanique
  • Connecteur M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Renseigner
MY-COM F50/200

Numéro d'article: 10221278

Groupe de produits
  • Commutateurs de précision My-Com
Boîtier
  • 8 mm x 28 mm
  • métallique
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Reproductibilité
  • 0,001 mm
Particularités
  • A ouverture (NC) mécanique
  • Câble, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Renseigner
MY-COM F50/80

Numéro d'article: 10259841

Groupe de produits
  • Commutateurs de précision My-Com
Boîtier
  • 8 mm x 28 mm
  • métallique
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Reproductibilité
  • 0,001 mm
Particularités
  • A ouverture (NC) mécanique
  • Câble, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Renseigner
MY-COM F50/S35

Numéro d'article: 10240898

Groupe de produits
  • Commutateurs de précision My-Com
Boîtier
  • 8 mm x 38 mm
  • métallique
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Reproductibilité
  • 0,001 mm
Particularités
  • A ouverture (NC) mécanique
  • Connecteur M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet